UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Ports de communication | RS485 - Ethernet - Digiware - USB |
---|---|
Protocoles de communication | Modbus RTU - Modbus TCP - SNMP v1, v2, v3 & Traps - BACnet IP - HTTP(S) - FTP(S) - SMTP(S) - Bluetooth Low Energy |
Modèle | M-70 |
Type | Communication gateway interface for DIRIS Digiware system |
Classification
UNSPSC | 83101808 |
---|---|
Classe ETIM | EC001099 |
IGCC | 6042 |
Commerce
Date d'effet | 2019-11-15 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Système de bus knx | Non |
---|---|
Système de bus knx-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus lon | Non |
Système de bus powernet | Non |
Radio bidirectionnelle | Non |
Tension de fonctionnement [V] | 0..24 |
Type de tension | DC |
Puissance absorbée [W] | 2.5 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Largeur dans les unités de partition | 5 |
---|---|
Classe de protection (ip) | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Modèle | Interface Ethernet |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Nombre d'appareils max. par canal | 32 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage led | Oui |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur web | Oui |
Interface radio | Non |
Interface ir | Non |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033071140 |
---|---|
Code douane | 8517620000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.3 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.135 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|