UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SW5zdGFsbGF0aW9uIGZhY2lsaXTDqWU=
-
Q29ubmVjdMOpcw==
-
Rm9uY3Rpb25zIGF2YW5jw6llcw==
-
Q3liZXJzw6ljdXJpdMOp
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 106.6 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 166 |
| Profondeur [mm] | 30 |
| Ports de communication | USB x 3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232 - Antenna |
| Protocoles de communication | Modbus TCP (client) - FTP(S) data export - HTTP(S) data export and web navigation - SMTP(S) email notifications |
| Modèle | Ethernet & 3G connectivity |
| Type | Industrial box PC with embedded energy & power monitoring software |
| Mémorisation | CFAST Card 64 GB |
Classification
| UNSPSC | 39122309 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000236 |
| IGCC | 5343 |
Commerce
| Description | Interfaces de communication DATALOG H81 Connectivité Ethernet avec connexion 3G, ports de communication RS232, CFAST Card 64GB, Enregistreurs de données industriels avec une grande capacité de stockage |
|---|---|
| Date d'effet | 2016-06-21 |
| Date d'obsolescence | 2026-04-30 |
| Date d'interdiction | 2026-06-30 |
| Code cycle de vie | 70 |
| Pays d'origine | TW |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension d'alimentation cc [V] | 12..12 |
|---|---|
| Type de tension d'alimentation | DC |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Montage possible sur barres profilées | Non |
|---|---|
| Montage mural/direct possible | Non |
| Encastrement frontal possible | Non |
| Montage sur rack possible | Non |
| Largeur [mm] | 166 |
| Hauteur [mm] | 106.6 |
| Profondeur [mm] | 30 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Compact |
|---|---|
| Nombre d'interfaces matérielles industrial ethernet | 2 |
| Nombre d'interfaces matérielles usb | 3 |
| Nombre d'interfaces matérielles wireless | 1 |
| Protocole pris en charge pour tcp/ip | Oui |
| Protocole pris en charge pour profibus | Non |
| Protocole pris en charge pour can | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus | Non |
| Protocole pris en charge pour asi | Non |
| Protocole pris en charge pour knx | Non |
| Protocole pris en charge pour modbus | Oui |
| Protocole pris en charge pour data-highway | Non |
| Protocole pris en charge pour devicenet | Non |
| Protocole pris en charge pour suconet | Non |
| Protocole pris en charge pour lon | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet io | Non |
| Protocole pris en charge pour profinet cba | Non |
| Protocole pris en charge pour sercos | Non |
| Protocole pris en charge pour foundation fieldbus | Non |
| Protocole pris en charge pour ethernet/ip | Non |
| Protocole pris en charge pour as-interface safety at work | Non |
| Protocole pris en charge pour devicenet safety | Non |
| Protocole pris en charge pour interbus-safety | Non |
| Protocole pris en charge pour profisafe | Non |
| Protocole pris en charge pour safetybus p | Non |
| Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
| Supporte le protocole pour DNP3 | Non |
| Protocole pris en charge pour CEI 60869 | Non |
| Supporte le protocole IEC 61850 Ethernet | Non |
| Standard radio bluetooth | Non |
| Standard radio wlan 802.11 | Non |
| Standard radio gprs | Oui |
| Standard radio gsm | Non |
| Standard radio umts | Non |
| Norme de communication mobile 4G (LTE) | Non |
| Maître io-link | Non |
| Composants système | Non |
| Capacité de redondance | Non |
| Avec affichage | Non |
| Type de mémoire | FLASH |
| Taille de mémoire [kByte] | 80000000 |
| Extension de mémoire de programme possible | Oui |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
| Sil conformément à iec 61508 | Aucune |
| Niveau de performance selon en iso 13849-1 | Aucun |
| Matériel associé (ex ia) | Non |
| Matériel associé (ex ib) | Non |
| Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Aucune |
| Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Aucune |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032964832 |
|---|---|
| Code douane | 8517620000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.3 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.19 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.178 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.247 |
Documentation
Références
DATALOG H est disponible dans 1 version
| Article | Type | Modèle | Protocoles de communication | Ports de communication | Mémorisation | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48540010 | Industrial box PC with embedded energy & power monitoring software | Ethernet connectivity | Modbus TCP (client) - FTP(S) data export - HTTP(S) data export and web navigation - SMTP(S) email notifications | USB x 3 - HDMI - Ethernet x2 - RS232 | CFAST Card 64 GB |