UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
TWlzZSBlbiBvZXV2cmUgZmFjaWxpdMOpZQ==
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 163 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 100 |
| Profondeur du produit [mm] | 115 |
| Poids du produit [kg] | 0.42 |
| Type de commande | Yellow / red handle |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 40 |
| Type | Rotary |
| Taille du boitier | 1 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commerce
| Date d'effet | 2017-01-16 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | DE |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 40 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 40 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 40 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 40 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 0.64 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 20 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 20 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 8 |
| Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Oui |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
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
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033000706 |
|---|---|
| Code douane | 8537109899 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.42 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.16 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.1 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|