Fonction

Ils assurent la commutation, l’inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits de puissance basse tension, ainsi que leur sectionnement de sécurité.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
UL 60947-4-1

Avantages

Montage rapide

Le dispositif “quick fix” permet un gain de temps significatif de fixation de la poignée sur l’appareil. Les appareils vendus sous coffrets équipés sont prêts à être montés.

Facile à installer

Les accessoires proposés sont communs à l’ensemble des produits de la gamme. Les produits ont été conçus pour être installés :
- à l’arrière de l’armoire sur platine,
- à l’arrière de l’armoire sur rail DIN,
- sur porte avec une poignée directe.

Efficace en toutes circonstances

Les appareils sont disponibles avec 3 types de commutation standards pouvant couvrir une large variété d’applications :
- I-II
- I-0-II
- I-0-II avec bypass

  • PDF
    COMO CS Manual Cam Transfer Switches
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Commutateurs à cames manuels
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Manual Cam Transfer Switches from 25 to 100 A
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS - Manual Cam Transfer Switches
    Sélectionner
  • PDF
    COMO CS range_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    Guide de choix - Inverseurs de sources manuels
    Sélectionner
  • COMO CS by-pass 3P back 25A CAD 43503002
  • COMO CS by-pass 3P back 40A CAD 43503004
  • COMO CS by-pass 3P back 63A CAD 43503006
  • COMO CS by-pass 3P back 100A CAD 43503010
  • COMO CS by-pass 3P door 25A CAD 43503102
  • COMO CS by-pass 3P door 40A CAD 43503104
  • COMO CS by-pass 3P door 63A CAD 43503106
  • COMO CS by-pass 3P door 100A CAD 43503110
  • COMO CS by-pass 4P back 25A CAD 43504002
  • COMO CS by-pass 4P back 40A CAD 43504004
  • COMO CS by-pass 4P back 63A CAD 43504006
  • COMO CS by-pass 4P back 100A CAD 43504010
  • COMO CS by-pass 4P door 25A CAD 43504102
  • COMO CS by-pass 4P door 40A CAD 43504104

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.