UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXNhdGlvbiBkZXMgaW50ZXJ2ZW50aW9ucw==

  • Q291cHVyZSBkZXMgY2hhcmdlcyBpbmR1Y3RpdmVzIChBQzIzKQ==

  • Q29uY2VwdGlvbiByb2J1c3Rl

  • SW5kaWNlIGRlIHByb3RlY3Rpb24gSVA2NQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvZmZyZXRzIEFURVggw6lxdWlww6lzIGTigJlpbnRlcnJ1cHRldXJzIFNPQ09NRUMgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBk4oCZdXJnZW5jZSwgbGEgY291cHVyZSBwb3VyIGVudHJldGllbiBtw6ljYW5pcXVlIGV0IGxlIHNlY3Rpb25uZW1lbnQgZGUgc8OpY3VyaXTDqSDDoCBwcm94aW1pdMOpIGRlIHRvdXQgY2lyY3VpdCB0ZXJtaW5hbCBiYXNzZSB0ZW5zaW9uIGVuIHpvbmUgw6AgcmlzcXVlIGTigJlleHBsb3Npb24u

Caractéristiques techniques
Type de commande Side
Nombre de pôles 4
Calibre [A] 50
Type Steel safety enclosure
Classification
UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5176
Commerce
Date d'effet 2005-04-15
Pays d'origine FR
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 50
Nombre de pôles 4
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol Non
Classe de protection (ip), face avant IP65
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement Accouplement de porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par vis
Logistique
GTIN/EAN 3596031786206
Code douane 8536508090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 8,405
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation