UG9pbnRzIGZvcnRz

  • U8OpY3VyaXNhdGlvbiBkZXMgaW50ZXJ2ZW50aW9ucw==

  • Q291cHVyZSBkZXMgY2hhcmdlcyBpbmR1Y3RpdmVzIChBQzIzKQ==

  • Q29uY2VwdGlvbiByb2J1c3Rl

  • SW5kaWNlIGRlIHByb3RlY3Rpb24gSVA2NQ==

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGNvZmZyZXRzIEFURVggw6lxdWlww6lzIGTigJlpbnRlcnJ1cHRldXJzIFNPQ09NRUMgYXNzdXJlbnQgbGEgY291cHVyZSBk4oCZdXJnZW5jZSwgbGEgY291cHVyZSBwb3VyIGVudHJldGllbiBtw6ljYW5pcXVlIGV0IGxlIHNlY3Rpb25uZW1lbnQgZGUgc8OpY3VyaXTDqSDDoCBwcm94aW1pdMOpIGRlIHRvdXQgY2lyY3VpdCB0ZXJtaW5hbCBiYXNzZSB0ZW5zaW9uIGVuIHpvbmUgw6AgcmlzcXVlIGTigJlleHBsb3Npb24u

Caractéristiques techniques

Type de commande Side
Nombre de pôles 3
Calibre [A] 80
Type Steel safety enclosure

Classification

UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000216
IGCC 5176

Commerce

Date d'effet 2005-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine FR

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] 690
Tension de fonctionnement normale [V] 400..690
Courant permanent nominal iu [A] 80
Nombre de pôles 3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol Non
Classe de protection (ip), face avant IP65

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation Oui
Finition interrupteur de sécurité Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Oui
Finition de l'inverseur Non
Nombre de commutateurs 1
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Dispositif complet dans le boîtier
Finition de l'élément d'actionnement Accouplement de porte
Verrouillable Oui
Type de raccordement du circuit principal Connexion par boulon

Logistique

GTIN/EAN 3596031786213
Code douane 8536508000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 10.1
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.445
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.4
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.52

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Safety enclosures Explosive atmosphere (ATEX)
    Sélectionner
  • PDF
    ATEX steel safety enclosures
    Sélectionner
  • PDF
    ATEX steel safety enclosures
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switch & safety enclosure - for local and safety breaking applications
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de sécurité - ATmosphères EXplosibles (ATEX)
    Sélectionner
  • PDF
    ATEX-ENCLOSURES - Safety in an explosive atmosphere
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets ATEX - Coffrets de sécurité pour atmosphères explosives
    Sélectionner
  • PDF
    Safety enclosures - Explosive atmosphere (ATEX) steel enclosures from 50 to 630 A
    Sélectionner
  • PDF
    ATEX_Safety Enclosure Steel - Dust Enclosed_UE declaration
    Sélectionner