Points forts
Fonction
Nos coffrets de commutation sont équipés d'inverseurs de sources motorisés ou automatiques ATyS afin d'assurer la disponibilité de l'alimentation pour les applications critiques.
Les coffrets de commutation motorisée peuvent être commandés à distance par contacts secs (par exemple, via un automatisme externe ou des boutons-poussoirs). Les coffrets de commutation automatique surveillent l'état des sources d'alimentation basse tension et assurent de manière autonome la gestion intégrale de la disponibilité de l'alimentation.
Conformité aux normes
- IEC 60947-3
- IEC 60947-6-1
- IEC 61439-2
Références
ATyS r sous coffret tôle est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
87234020 | 200 | 4 | B3 | Motorized | 1 | |
87234025 | 250 | 4 | B4 | Motorized | 1 | |
87234040 | 400 | 4 | B4 | Motorized | 2 | |
87234063 | 630 | 4 | B5 | Motorized | 3 | |
87234080 | 800 | 4 | B6 | Motorized | 4 | |
87234100 | 1000 | 4 | B6 | Motorized | 4 | |
87234120 | 1250 | 4 | B6 | Motorized | 5 | |
87234160 | 1600 | 4 | B7 | Motorized | 6 | |
87234200 | 2000 | 4 | B8 | Motorized | 7 | |
87234250 | 2500 | 4 | B8 | Motorized | 7 | |
87234320 | 3200 | 4 | B8 | Motorized | 7 |
Avantages
Installation rapide
Facilité d'installation grâce à la fonction autoconfiguration du réseau. Tous les contacts auxiliaires, les entrées et les sorties sont précâblés sur bornes montées sur rail DIN pour les ATyS r, g & p.
Large choix
Les produits ATyS intègrent des fonctions spécifiques rendant votre installation électrique plus sûre et intelligente.
Compatibles avec tous types de BMS/SCADA de votre choix. ATyS fournit l'ATS à distance et l'état de la source.
Maintenance aisée
Les modèles ATyS ont des contacts de coupure autonettoyants.
Adaptabilité
La gamme d'ATyS sous coffret permet de s'adapter à vos besoins grâce à un large choix d'options de configuration.