UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Type de commande | Motorized |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Calibre [A] | 3200 |
Taille | 7 |
Taille du boitier | B8 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2018-09-15 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2024-11-01 |
Date d'interdiction | 2025-04-30 |
Code cycle de vie | 80 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 3200 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1600 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 3200 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 78 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 1600 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 78 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
---|---|
Classe de protection (ip), face avant | IP54 |
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
Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par vis |
Logistique
GTIN/EAN | 3596033025518 |
---|---|
Code douane | 8537109899 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 600 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 1,2 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 1,2 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 2,15 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|