UG9pbnRzIGZvcnRz
-
UmVsYWlzIMKrwqBXYXRjaGRvZ8KgwrsgZGUgZGlzcG9uaWJpbGl0w6kgZHUgcHJvZHVpdA==
-
Q29udGFjdHMgYXV4aWxpYWlyZXMgaW50w6lncsOpcw==
-
UGxhZ2UgZCdhbGltZW50YXRpb24gw6l0ZW5kdWU=
-
UGx1cyByb2J1c3Rl
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Type de commande | RTSE |
|---|---|
| Nombre de pôles | 3 |
| Calibre [A] | 800 |
| Type | Class PC |
| Taille du boitier | B5 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2014-03-11 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
| Fichier PEP | SOCO-00078-V01.01-EN.pdf |
|---|---|
| Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 2621 |
| Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 125 |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
|---|---|
| Courant permanent nominal iu [A] | 800 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 800 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 10 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 5040 |
| Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 50 |
| Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Adapté à une fixation sur sol | Non |
|---|---|
| Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
| Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
| Adapté à un montage en distributeur | Non |
| Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
| Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Oui |
|---|---|
| Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
| Finition interrupteur de sécurité | Oui |
| Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
| Finition de l'inverseur | Oui |
| Nombre de commutateurs | 2 |
| Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3 |
| Commande motorisée en option | Non |
| Commande motorisée intégrée | Oui |
| Déclencheur voltmétrique en option | Non |
| Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
| Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596032792824 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 43,9 |
Normes
| Conformité aux normes |
|
|---|