UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 288 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 596 |
Profondeur du produit [mm] | 391.5 |
Poids du produit [kg] | 50.2 |
Type de commande | Automatic fully programmable |
Nombre de pôles | 3 |
Calibre [A] | 1600 |
Type | Class PC |
Taille du boitier | B7 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC000216 |
IGCC | 5177 |
Commerce
Date d'effet | 2012-06-21 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Durabilité Environnementale
Changement climatique - Total - Du berceau à la tombe [kg CO₂ eq.] | 7274,85610549067 |
---|---|
Changement climatique - Total - Du berceau à la porte [kg CO₂ eq.] | 536,097072927809 |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
---|---|
Tension de fonctionnement normale [V] | 400..690 |
Courant permanent nominal iu [A] | 1600 |
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 1250 |
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 1600 |
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 50 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 750 |
Puissance de commutation à 400 v [kW] | 10000 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
Nombre de pôles | 3 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Adapté à une fixation sur sol | Non |
---|---|
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Adapté à un montage en distributeur | Non |
Adapté à un montage intermédiaire | Oui |
Couleur de l'élément d'actionnement | Autre |
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
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 3 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Oui |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe |
Finition de l'élément d'actionnement | Autre |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032776039 |
---|---|
Code douane | 8536508090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 50.2 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.6 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.73 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|