Fonction

SUNSYS HES L est un système de stockage d’énergie en extérieur adapté à des installations on-grid à la fois du côté production et du côté distribution. Il prend en charge des applications spécifiques permettant d’optimiser le photovoltaïque et l’autoconsommation, l’écrêtage et l’autonomie de puissance, notamment pour les bâtiments commerciaux et industriels ainsi que pour les infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.
Cette solution convient idéalement aux installations off-grid, qui peuvent constituer une réserve d’énergie en cas de coupure de courant et remplacer les générateurs pour alimenter des zones non électrifiées. De plus, l’association des modes on-grid et « îlotage » renforce la résilience du réseau intelligent connecté.

Conformité aux normes

Sécurité : IEC 62368-1, IEC 62933-5-2 ; UL9540A
CEM : EN 61000-6-2/4
Mécanique : EN 60529, EN 62262
Environnement : RoHS ; REACH ; IEC 61249-2-21 ; DEEE 2012/19/UE
Protocole de communication : Modbus TCP
Grid code : Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Suède, Danemark, Suisse, Espagne et code Grid européen.
Liste non exhaustive : veuillez nous contacter pour connaître la liste détaillée des codes Grid et des pays.

Avantages

Des normes de sécurité élevées

Le système SUNSYS HES L a été conçu à partir des meilleures technologies de conversion et de batterie, essentiellement pour atteindre un niveau élevé de sécurité. La B-Cab (armoire de stockage des batteries) comprend une chimie stable de lithium, fer et phosphate (LFP), et la gestion thermique ponctuelle garantit la sécurité grâce au refroidissement du fluide et à un système de protection incendie.
L’ensemble du système est certifié en matière de sécurité conformément aux normes européennes et américaines les plus exigeantes.

Une flexibilité extrême

Basé sur 4 armoires, SUNSYS HES L est un système de stockage d’énergie modulaire. Grâce à son dimensionnement pratique et sa flexibilité, il s’adapte aux besoins spécifiques de votre système. En fait, notre AC-Cab (armoire de distribution d’énergie) est conçue au cas par cas pour être parfaitement adaptée à votre installation et répondre à vos exigences. D’après les équipements standards et les configurations prétestées, le processus de conception, chiffrage, installation et mise en service est bien plus rapide.

Une installation rapide et sûre

SUNSYS HES L est alimenté par tous les modules d’énergie internes préassemblés et les modules de puissance « plug and play » afin de garantir la plus haute qualité, l’optimisation du temps d’installation et la facilité de transport.
En outre, le kit d’alimentation comprend toujours le kit de câbles DC, de communication et d’alimentation auxiliaire, orientés et faits sur mesure pour raccorder les unités de stockage de la B-Cab aux unités de conversion et de contrôle de la C-Cab.

La combinaison des meilleures technologies

Grâce à la conception co-réalisée par CATL et Socomec, vous avez la garantie d’une compatibilité entre produits et de l’approbation et la certification du système.
La C-Cab (armoire de conversion d’énergie) a été conçue de sorte à inclure tous les éléments nécessaires au fonctionnement de la batterie, notamment le système de gestion ainsi que l’alimentation.

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.