Fonction

SUNSYS HES XXL est un système de stockage d’énergie forte puissance complet et prêt à démarrer pour applications on-grid et off-grid.
Ce système est basé sur des armoires standard : une C-Cab XXL pour le convertisseur et une B-Cab XXL pour la batterie (CATL) permettant une très grande diversité de configurations de manière simple et sûre.
Il est parfaitement adapté à des grandes installations commerciales et industrielles, mais aussi à des projets autonomes ou colocalisés, principalement avec des énergies renouvelables.

Conformité aux normes

Sécurité : IEC 62909-1, IEC 62477-1 ; UL 9540A
CEM : EN 61000-6-2/4
Mécanique : EN 60529 ; EN 62262
Environnement : RoHS ; REACH ; IEC 61249-2-21 ; DEEE 2012/19/UE
Protocole de communication : Modbus TCP
Grid code : Europe : EN 50549
Veuillez nous consulter pour d’autres codes

Avantages

Sécurité élevée

- Une armoire B-Cab XXL : basée sur la chimie du lithium-fer-phosphate (LFP).
- Certification UL 9540A garantissant que le système de sécurité incendie résistera à un emballement thermique.

Flexibilité maximale

- Configuration du système basée sur deux armoires standard offrant une large gamme de configurations :
* un convertisseur C-Cab de 1,5 MVA
* une batterie B-Cab de 372 kWh
- Mise en parallèle possible du système pour atteindre 6 MVA/20 MWh sur un seul transformateur.

Optimisation de la performance et du fonctionnement du système

- Assistance avant-vente.
- Surveillance à distance pour améliorer la gestion énergétique.
- Garanties adaptables, contrats de maintenance et formations pour assurer un fonctionnement optimal.

Système intégré certifié prêt à démarrer

- Systèmes certifiés et testés, incluant toutes les armoires : convertisseur, batteries et contrôle.
- Logiciel adapté et spécifiquement développé pour permettre une communication interne entre toutes les armoires.

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.