Lorsque la gestion de l’énergie est essentielle, Socomec dispose de l’expertise nécessaire pour garantir les performances de vos installations électriques. En fournissant les solutions et services les plus innovants adaptés spécifiquement à vos exigences, nous contribuons à assurer la disponibilité de l’alimentation et les performances énergétiques de votre data center. Que vous soyez responsable ou propriétaire d’un data center, nos conseils d’experts et nos solutions innovantes vous aideront à faire fonctionner votre installation électrique de façon optimale afin que vous puissiez atteindre vos objectifs énergétiques.

Eliminer les temps d’arrêt dans le data center

La continuité des opérations est un défi de taille pour les centres de données, notamment dans un contexte de forte hausse de la demande où les architectures se complexifient. 
Les coupures peuvent avoir des conséquences désastreuses, tant pour l’exploitant du site que pour les utilisateurs des services.
Pour l'exploitant, cela peut se traduire par des pertes financières conséquentes, des dommages matériels ou encore une détérioration de sa réputation. Pour les utilisateurs, les coupures peuvent entraîner une perte de données et la corruption des fichiers en cours d'écriture. La première cause des coupures dans les data centers est liée à l’alimentation électrique. Cependant, 80% de ces arrêts peuvent être anticipés et parfois même évités si les bons réflexes sont adoptés lors de la conception de l’architecture électrique des data centers, en choisissant les bonnes solutions.  Il est par exemple essentiel pour l'exploitant d'un data center de gérer de manière optimale ses batteries lithium-ion

Optimiser la performance énergétique du centre de données

Pour rester compétitif, les centre de données se doivent de réduire leurs coûts d’exploitation sans pour autant compromettre leur performance. 
Rationalisation de l’infrastructure, optimisation des consommations énergétiques , intégration de technologies innovantes pour améliorer les rendements : tous les moyens sont mis en œuvre pour rester dans la course. 
Socomec propose des solutions innovantes qui permettent de réaliser des économies tangibles tout en assurant une performance optimale. 
Elles permettent notamment de mesurer le PUE du data center (efficacité de l'utilisation de l'énergie), de réduire significativement les pertes des onduleurs, de limiter le taux de défaillance des ASI, anticiper les défauts d'isolement ou encore de tirer profit du stockage de l’énergie pour consommer mieux.

Optimiser la conception des projets

L'essor du cloud computing, de l'intelligence artificielle, et des big data obligent les data centers à s'adapter rapidement pour répondre aux exigences croissantes en matière de capacité et de performance. 
Dans ce contexte, les infrastructures doivent être de plus en plus flexibles et réactives.

Grâce à nos solutions évolutives, vous pouvez ajouter des modules de puissance dans vos ASI ou étendre votre système de mesure de l’énergie électrique au fur et à mesure que l’activité de votre centre de données se développe.

Cette flexibilité vous permet d'optimiser les coûts de conception et d'exploitation mais aussi de vous adapter facilement aux futurs défis technologiques.
 

Optimiser la maintenance

Effectuer la maintenance des équipements dans les centres de données est un réel défi pour plusieurs raisons :

  • Ces infrastructures critiques  fournissent des services essentiels et toute opération de maintenance, même planifiée, peut entraîner une interruption temporaire des services, ce qui peut avoir de graves conséquences pour l'activité de certaines applications ou entreprises.
  • Les équipements interagissent souvent les uns avec les autres. Intervenir sur un équipement peut donc avoir des répercussions sur l'ensemble de l’installation.
  • La maintenance des équipements de centres de données nécessite des compétences techniques spécifiques et dépend donc de la disponibilité des experts.

Nos solutions innovantes vous permettent d'adopter un programme de maintenance optimisée pour votre data center, afin d’anticiper les dysfonctionnements, de réduire considérablement le temps moyen de réparation (MTTR) mais aussi les interventions sur site.

Réduire l'empreinte carbone

Les centres de données sont de grands consommateurs d’énergie notamment en raison du fonctionnement continu des serveurs et du refroidissement nécessaire à leur bon fonctionnement.

La croissance rapide de cette industrie nécessite donc une attention particulière pour atténuer son impact environnemental.

Socomec propose des solutions innovantes qui permettent de réduire l'empreinte carbone des centres de données : surveillance et analyse précise des consommations énergétiques, installation d’équipements à hauts rendement pour minimiser les pertes avec une durée de vie prolongée, réduction des déplacements sur site. Découvrez toutes nos solutions.

Mise en conformité avec la directive européenne sur l’efficacité énergétique (DEE)

Depuis le 15 mai 2024*, chaque année, les États membres exigent des propriétaires et des exploitants de data centers basés sur leur territoire et dont la demande de puissance de l’infrastructure informatique installée est d’au moins 500 kW qu’ils publient les informations définies à l’Annexe VII , à l’exception des informations soumises aux législations européenne et nationale protégeant les secrets commerciaux et professionnels et la confidentialité, conformément au règlement délégué de la Commission européenne (UE) du 14 mars 2004.

La conformité ne devrait toutefois pas être la seule motivation. Ces améliorations sont également très pertinentes sur les plans commercial et environnemental dans la mesure où elles permettent de réduire à la fois les coûts d’exploitation et l’empreinte carbone. Les exploitants devront agir rapidement afin de comprendre ce que ces nouvelles règles impliquent pour les data centers et de se mettre en conformité. 

Gestion des charges haute puissance de l’intelligence artificielle

Les data centers sont en pleine mutation. Lorsque plusieurs systèmes d’IA ont simultanément besoin d’une puissance élevée, cela peut entraîner une instabilité du réseau électrique, y compris des fluctuations de tension et des variations de fréquence. Cette instabilité affecte non seulement les systèmes d’IA eux-mêmes, mais a également des répercussions plus larges sur les infrastructures critiques qui dépendent de cette même alimentation. Au fil des ans, Socomec a développé des technologies et solutions sophistiquées destinées à améliorer la stabilité et la fiabilité de l’alimentation électrique. Celles-ci sont désormais intégrées dans nos systèmes ASI et offrent une prise en charge des générateurs et une gestion des charges supérieures, compatibles avec les applications d’IA et conformes aux exigences de la norme IEC 62040-3, Classe 1

Contact us