Pouvez-vous échanger votre module à chaud en seulement 5 minutes ?

Êtes-vous sûr que votre ASI n’a aucun nœud de fiabilité ?

Pouvez-vous vraiment réaliser une maintenance sans risque tout en protégeant la charge ?

Êtes-vous certain qu’un défaut interne à l’ASI ne puisse pas se propager ?

 

Si la réponse est non, laissez-nous vous présenter notre nouvelle solution modulaire.

« Aujourd'hui, les infrastructures informatiques critiques doivent faire preuve de flexibilité pour s'adapter aux évolutions et aux actualisations rapides des installations - tant en termes de produit que de service - tout en maintenant une disponibilité optimale. Grâce aux ASI modulaires, il est possible de résoudre un certains nombres de problèmes en parallèle. Il s’agit d’une préoccupation majeure pour toutes les personnes responsables d’une application critique. »

Mauro FRIZZIERO Product Creation Manager

Ne vous contentez pas de nous croire sur parole – voici les chiffres :

1 000 000h
MTBF certifié
+ de 10 000
ASI ont fait
leur preuve
2,5-4800 kW
Une large gamme
de puissance

ASI à la modularité ultime

Sans compromis – de 2,5 kW à 4800 kW

La référence absolue en matière d’évolutivité en puissance et de maintenance sans risque, dans un format réellement modulaire.

La technologie des grands data centers – démocratisée pour toutes les applications.

Modular UPS Modulys range

Modulys XS, Modulys GP et Modulys XL sont les 3 systèmes d'ASI de notre gamme modulaire

4 étapes pour choisir la bonne ASI modulaire

Avec le niveau de protection dont vous avez besoin.

 

Déploiement facile et sécurisé

Quelle que soit la taille de votre ASI, nous vous proposons une installation sûre et sans complication – accessible à tous.

  • Flexibilité modulaire minimisant les risques liés aux changements de spécifications ou aux adaptations de dernière minute sur site
  • Briques standardisées pour une personnalisation facile et rapide
  • Configuration facile sur écran – pour suivre les mises à jour de votre installation
  • Interconnexions préconfigurées pour éviter la propagation des défauts
  • Garantie de la compatibilité du matériel et du logiciel dans le temps

Extensible à chaud

en 5 minutes

La modularité ultime signifie qu’un module peut être embroché ou débroché simplement alors que le reste du système maintient une protection maximale et sans erreurs humaines.

  • Evolutivité rapide et sans faille – ne nécessite aucune expertise technique particulière
  • Embrochage facile et sécurisé – ne requiert aucune opération de câblage pour éliminer tout risque d’erreur
  • Pas de logiciels ou procédures complexes - grâce à une configuration simplifiée sur l’écran de l’ASI
  • Auto-diagnostic, alignement automatique du logiciel et des paramètres du module supplémentaire
  • Système de connexion/déconnexion breveté et sécurisé pour l’installation et l’opérateur

Maintenance sans risque

Les solutions modulaires permettent une maintenance sans risque durant les étapes critiques et sensibles, tout en protégeant la charge critique.

  • L’installation est protégée en mode « double conversion » – pendant les phases d’exploitation, de maintenance ou d’évolution
  • L'auto-diagnostic permet la détection immédiate d’un défaut module et son isolation, si nécessaire
  • MTTR minimum avec la possibilité d’échanger rapidement un module défectueux sans aucune compétence technique particulière
  • Extraction totale des modules pour une maintenance en dehors du système

Résilience supérieure

Conçu et réalisé sans nœud de fiabilité et sans risque de propagation de défauts.

  • Granularité appropriée au bon équilibre entre le MTBF et la redondance intrinsèque du système
  • Fiabilité inégalée avec une conception MTBF des modules de puissance de 1 000 0000 heures
  • Ségrégations mécaniques de chaque sous-ensemble pour éliminer tout risque de propagation en cas de défauts
  • Pas de nœud de fiabilité – avec un contrôle distribué et un échange d'informations en « peer to peer »

 

La modularité ultime avec Socomec

URL de la vidéo
Nos ASI modulaires Modulys XS

MODULYS XS
Modulys GP

MODULYS GP
Modulys XL

MODULYS XL
Gamme

• 2,5 à 20 kVA / kW

• ASI monophasées

• Pose au sol ou système en rack 19’

• 25 à 600 kVA / kW

• ASI triphasée

• Pose au sol ou système en rack 19’’

• 200 à 4800 kVA / kV

• ASI triphasée

• Pose au sol

Déploiement facile et sécurisé

Insertion d’un nouveau module dans une armoire ancienne génération

Adaptabilité sur site pour gérer les contraintes de dernières minutes

Interconnexions préconfigurées grâce à des jeu de barres

Extensible à chaud en 5 min et sans risque

Module de puissance et module de batterie très flexibles

Alignement automatique des logiciels pour assurer la compatibilité lors de l'évolution avec un nouveau module

Système de connexion breveté permettant une connexion facile des modules

Maintenance sans risque

Pack batterie embrochable pour faciliter son remplacement ou son extension

Chaque composant et module peut être remplacé à chaud

Tests fonctionnels, en dehors du système en fonctionnement, pour garantir une maintenance sécurisée

Fiabilité supérieure

20 ans de fiabilité sur différentes applications

MTBF des modules certifié par une société tierce

Déconnexion automatique et sélective d’un module de puissance en cas de défaut