UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Nombre de pôles | 4 |
---|---|
Calibre | 160 |
Taille | 540x360x171 |
Taille du boitier | 14 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5168 |
Commerce
Date d'effet | 1993-02-16 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit | 0.54 |
Largeur du produit | 0.36 |
Profondeur du produit | 0.171 |
Poids du produit | 8 |
ETIM - Electrical characteristics
Max. rated operation voltage Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Rated permanent current Iu [A] | 160 |
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] | 160 |
Rated short-time withstand current lcw [kA] | 22.7 |
Number of poles | 4 |
ETIM - Mechanical characteristics
Cable entry | Top/bottom |
---|---|
Equipped with connectors | No |
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting | Yes |
Suitable for busbar mounting | No |
Degree of protection (IP), front side | IP55 |
ETIM - Technical features
Version as main switch | No |
---|---|
Version as safety switch | Yes |
With error protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Type of control element | Door coupling rotary drive |
Position control element | Front side |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | Yes |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031150281 |
---|---|
Code douane | 8536309090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 8 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.635 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.37 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.42 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|