UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Taille fusible | 14x51 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Calibre | 50 |
Taille | 270x270x171 |
Taille du boitier | 11 |
Classification
UNSPSC | 39122205 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5168 |
Commerce
Date d'effet | 1993-01-15 |
---|---|
Pays d'origine | FR |
Longueur du produit | 0.27 |
Largeur du produit | 0.27 |
Profondeur du produit | 0.171 |
Poids du produit | 3.31 |
ETIM - Electrical characteristics
Max. rated operation voltage Ue AC [V] | 690 |
---|---|
Rated permanent current Iu [A] | 50 |
Rated operation power at AC-23, 400 V [kW] | 50 |
Rated short-time withstand current lcw [kA] | 7.6 |
Number of poles | 3 |
ETIM - Mechanical characteristics
Cable entry | Top/bottom |
---|---|
Equipped with connectors | No |
Suitable for floor mounting | No |
Suitable for front mounting | Yes |
Suitable for busbar mounting | No |
Degree of protection (IP), front side | IP55 |
ETIM - Technical features
Version as main switch | No |
---|---|
Version as safety switch | Yes |
Suitable for fuses | 14x51 mm |
With error protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Type of control element | Door coupling rotary drive |
Position control element | Front side |
Motor drive optional | No |
Motor drive integrated | No |
Version as emergency stop installation | Yes |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031150199 |
---|---|
Code douane | 8536303099 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 3.31 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.305 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.275 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.41 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|