UG9pbnRzIGZvcnRz
-
U8OpY3VyaXTDqSBkJ3V0aWxpc2F0aW9u
-
QWRhcHRhdGlvbiDDoCB0b3VzIGxlcyBlbnZpcm9ubmVtZW50cw==
-
TWlzZSBlbiBvZXV2cmUgZmFjaWxpdMOpZQ==
-
TGFyZ2UgZ2FtbWU=
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Longueur du produit [mm] | 720 |
|---|---|
| Largeur du produit [mm] | 540 |
| Profondeur du produit [mm] | 201 |
| Type de commande | Front |
| Nombre de pôles | 4 |
| Calibre [A] | 630 |
| Taille | CP75 |
| Type | Polyester enclosure LBS |
| Taille du boitier | B5 |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC | 5176 |
Commerce
| Date d'effet | 2018-06-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 1000 |
|---|---|
| Tension de fonctionnement normale [V] | 400..415 |
| Courant permanent nominal iu [A] | 630 |
| Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A] | 630 |
| Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A] | 630 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-3, 400 v [kW] | 630 |
| Courant nominal de courte durée admissible icw [kA] | 13 |
| Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 280 |
| Puissance de commutation à 400 v [kW] | 280 |
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
| Adapté à un montage intermédiaire | Non |
| Couleur de l'élément d'actionnement | Noir |
| Classe de protection (ip), face avant | IP65 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Finition interrupteur général | Non |
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
| Type de construction de l'appareil | Dispositif complet dans le boîtier |
| Finition de l'élément d'actionnement | Accouplement de porte |
| Verrouillable | Oui |
| Type de raccordement du circuit principal | Connexion par boulon |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033029059 |
|---|---|
| Code douane | 8536508000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.01 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.62 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.8 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 1.2 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SIRCO in polyester enclosure est disponible dans 7 versions
| Article | Type | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31165016 | Polyester enclosure LBS | 160 | 3+N | B3 | Front | CP32 | |
| 31164016 | Polyester enclosure LBS | 160 | 4 | B3 | Front | CP32 | |
| 31165025 | Polyester enclosure LBS | 250 | 3+N | B4 | Front | CP53 | |
| 31164025 | Polyester enclosure LBS | 250 | 4 | B4 | Front | CP53 | |
| 31165040 | Polyester enclosure LBS | 400 | 3+N | B5 | Front | CP75 | |
| 31164040 | Polyester enclosure LBS | 400 | 4 | B5 | Front | CP75 | |
| 31165063 | Polyester enclosure LBS | 630 | 3+N | B5 | Front | CP75 |