UG9pbnRzIGZvcnRz

  • TGFyZ2UgZ2FtbWU=

  • RmFicmlxdcOpIGVuIEV1cm9wZQ==

  • Tm9tYnJldXggYWNjZXNzb2lyZXM=

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGFtcMOocmVtw6h0cmVzIGZlcnJvbWFnbsOpdGlxdWVzIGFzc3VyZW50IGxhIG1lc3VyZSBkZSBjb3VyYW50IGFsdGVybmF0aWYgZGUgdG91dCBjaXJjdWl0IMOpbGVjdHJpcXVlLiBJbHMgc+KAmWVuY2FzdHJlbnQgZW4gZmHDp2FkZSBk4oCZYXJtb2lyZXMsIGNvZmZyZXRzIG91IGF1dHJlcyDDqXF1aXBlbWVudHMu

Caractéristiques techniques
Déviation 90° In
Calibre 5
Type AC Analog Ammeter DIN72 90° Direct
Classification
UNSPSC 41113637
Classe ETIM EC002292
IGCC 6303
Commerce
Date d'effet 1998-02-09
Pays d'origine ES
ETIM - Electrical characteristics
Nominal end value of the scale [A] 5
Measuring range [A] 0..5
Accuracy class 1.5
Power loss [W] 1.1
Voltage type AC
Overcurrent scale No
Calibrated Yes
Stay-set indicator No
ETIM - Mechanical characteristics
Transformer connection Yes
Modular version No
Width [mm] 72
Height [mm] 72
ETIM - Technical features
Model Built-in
Max. needle deflection [°] 90
Logistique
GTIN/EAN 3596031072590
Code douane 9030337000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.22
Longueur de l'unité d'emballage 0.058
Largeur de l'unité d'emballage 0.071
Profondeur de l'unité d'emballage 0.09

Documentation