Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 410 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 305 |
| Profondeur [mm] | 150 |
| Modèle | Residential enclosure |
Classification
| UNSPSC | 39122205 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC000261 |
| IGCC | 5177 |
Commerce
| Date d'effet | 2009-10-01 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Largeur [mm] | 305 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 410 |
| Profondeur [mm] | 150 |
| Matériau | Plastique |
| Qualité du matériau | Autre |
| Finition de la surface | Non traité |
| Couleur | Gris |
| Numéro ral | 7035 |
| Nombre de portes | 1 |
| Avec porte à hublot | Oui |
| Avec porte de ventilation | Non |
| Avec porte arrière | Non |
| Convient pour une installation extérieure | Oui |
| Toit incliné | Non |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Classe de protection (ip) | IP55 |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Indépendant | Oui |
|---|---|
| Modèle mural avec prise au sol | Non |
| Montage mural | Oui |
| À coupler | Non |
| Avec plaque de montage | Oui |
| Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
| Encastrement mural | Oui |
| Finition cem | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031977260 |
|---|---|
| Code douane | 8538100000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.165 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.32 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.445 |
Documentation
Références
ATyS M polyester enclosure est également disponible en 2 autres versions
| Article | Modèle | Select |
|---|---|---|
| 13099006 | Enclosure | |
| 13099007 | Extension unit |