Rm9uY3Rpb24=

RMOpZGnDqSDDoCBs4oCZaW5zdGFsbGF0aW9uIGTigJl1biBBVHlTIE0gdHJpcGhhc8OpLCBpbCBwZXJtZXQgbOKAmWludMOpZ3JhdGlvbiBhaXPDqWUgZOKAmXVuZSBzb2x1dGlvbiBk4oCZaW52ZXJzaW9uIGRlIHNvdXJjZXMgY29tcGFjdGU=

Caractéristiques techniques
Largeur 193
Hauteur 385
Modèle Enclosure
Profondeur 385
Classification
UNSPSC 39122205
Classe ETIM EC000261
IGCC 5177
Commerce
Date d'effet 2006-11-09
Pays d'origine FR
Longueur du produit 0.385
Largeur du produit 0.385
Profondeur du produit 0.193
Poids du produit 5.89
ETIM - Mechanical characteristics
Width [mm] 385
Height [mm] 385
Depth [mm] 193
Material Plastic
Material quality Other
Surface finishing Untreated
Colour Grey
RAL-number 7035
With glazed door No
With ventilation door No
With rear door No
Suitable for outdoor set-up No
Pitched roof No
Degree of protection (IP) IP41
ETIM - Technical features
Freestanding Yes
Floor standing wall model No
Suitable for wall mounting Yes
Couplable No
With mounting plate Yes
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in Yes
EMC-version No
Logistique
GTIN/EAN 3596031854561
Code douane 8538100000
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 5.89
Longueur de l'unité d'emballage 0.015
Largeur de l'unité d'emballage 0.115
Profondeur de l'unité d'emballage 0.2

Documentation