Points forts
Fonction
Les SIRCOVER UL 98/1008 sont des inverseurs de source manuels pour applications sévères. Ils assurent la commutation, l'inversion de sources ou la permutation en charge de deux circuits de puissance basse tension ainsi que leur sectionnement de sécurité.
Ces inverseurs sont extrêmement robustes et performants, ils sont testés et approuvés pour une utilisation dans les applications les plus exigeantes, telles que « Charge résistive » et « Système global ».
Conformité aux normes
UL 1008, Guide WPYV, fichier 317092
UL 98, Guide WHTY, fichier 201138
Références
SIRCOVER UL 98/1008 est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Select |
---|---|---|---|
41503026 | 3 | ||
41504026 | 4 | ||
41502012 | 100 | 2 | |
41503012 | 100 | 3 | |
41504011 | 100 | 4 | |
41504012 | 100 | 4 | |
41502022 | 200 | 2 | |
41503022 | 200 | 3 | |
41504022 | 200 | 4 | |
41502026 | 260 | 2 | |
41502042 | 400 | 2 | |
41503041 | 400 | 3 | |
41503042 | 400 | 3 | |
41504042 | 400 | 4 | |
41503060 | 600 | 3 | |
41504060 | 600 | 4 | |
41503080 | 800 | 3 | |
41504080 | 800 | 4 | |
41503120 | 1200 | 3 | |
41504120 | 1200 | 4 |
Avantages
Positions stables
Les SIRCOVER ont trois positions stables, qui ne subissent pas l'effet des fluctuations de tension ou des vibrations, ce qui protège vos charges des perturbations du réseau.
Compacité
Les SIRCOVER sont basés sur une technologie de commutation dos-à-dos, fournissant une solution compacte.
Commutation en charge
Le SIRCOVER UL permettent un transfert sécurisé et fiable, sans requérir de précoupure en amont.
Fiabilité
Le SIRCOVER UL propose la double coupure par pôle basée sur un système de contacts à glissement.
L’ouverture et la fermeture rapides assurent la coupure ou la fermeture simultanées de tous les contacts électriques.
Interverrouillage mécanique
Les deux interrupteurs sont interverrouillés mécaniquement, ce qui assure un sectionnement permanent des deux sources entrantes.