UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | No |
---|---|
Taille fusible | 14x51 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 1000 |
Calibre [A] | 50 |
Taille | RM/RMS 50 |
Classification
UNSPSC | 39121624 |
---|---|
Classe ETIM | EC002705 |
IGCC | 4974 |
Commerce
Date d'effet | 2011-10-25 |
---|---|
Pays d'origine | ES |
Logistique
GTIN/EAN | 3596032629694 |
---|---|
Code douane | 8536105090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.1 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.105 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.08 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.03 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|