Points forts
Fonction
MODULYS RM GP est un système d'ASI modulaire triphasé intégrable en rack 19".
Facile à mettre en œuvre et à installer, simple à gérer et à maintenir, ce système assure une disponibilité maximale et une protection optimale de l'énergie. Ses dimensions réduites laissent de l'espace disponible pour intégrer d'autres équipements montés en rack.
Conformité aux normes
EN 62040-1, EN 60950-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFI-SS-111)
CE
RCM (E2376)
EAC
Avantages
Intégration en rack
- Conçue pour une intégration facile et sans risque dans des armoires racks 19".
- Compatibilité totale avec les armoires racks 19" standards.
- Haute densité de puissance.
- Facile à gérer, à intégrer et à personnaliser.
- Raccordements flexibles et simplifiés.
Optimisation des coûts globaux
- Processus d'intégration rapide.
- Maîtrise des coûts, sans risque de dépassement de budget.
- Solution compacte, assurant un important gain d'espace.
- Logistique simplifiée.
- Facilité d'intégration : pas d'opérations, de configuration et de modification de l'installation, coûteuses.
Architecture totalement redondante
- Niveaux de redondance N+1.
- Conçu sans nœud de fiabilité.
- Pas de contrôle centralisé critique du fonctionnement en parallèle.
- Modules de puissance totalement indépendants.
Configuration automatique du firmware
- Sans intervention humaine.
- Sans aucun risque.
- Charge utilisatrice protégée en mode onduleur.
Maintenabilité facilitée
- Configuration automatique du firmware du module de puissance.
- Maintenance rapide et sécurisée via les sous-ensembles remplaçables à chaud « hot-swap » (modules de puissance, by-pass, cartes électroniques, batteries).
- Maintenance sans passage des utilisations sur le by-pass.
- Charge utilisatrice entièrement protégée en mode double conversion (VFI) au cours de l'échange des modules de puissance.
- Barre à LED tricolores pour une visualisation rapide et simple de l'état des modules de puissance.
- Remplacement « à chaud » de la batterie, sans arrêt des utilisations connectées.
- Accès 100% frontal pour l'exploitation.
Conception « Forever Young »
- Service exclusif pour prolonger la durée de vie du système.
- Élimine la criticité liée à la fin de vie de vos installations.
- Basé sur un système de sub-rack sans électronique et des sous-ensembles « plug in ».
- Compatibilité des modules garantie pendant plus de 20 ans.
- Permet l'implémentation de nouveaux modules y compris si la technologie évolue.
- Attestation de compatibilité durant 20 ans.
Caractéristiques techniques
| MODULYS RM GP | ||
| Modèle | 9U | 15U |
| Nombre de modules de puissance | 1 à 2 x 25 kW | 1 à 4 x 25 kW |
| Configuration | N, N+1 redondant | |
| Puissance (Sn) | 25 à 50 kVA | 25 à 75 kVA |
| Puissance (Pn) | 25 à 50 kW | 25 à 75 kW |
| Entrée / Sortie | 3 / 3 | |
| Entrée | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Tension | 400 V 3 ph+N (de 340 V à 480 V) | |
| Fréquence | 50 / 60 Hz ±10 % | |
| Facteur de puissance / THDI | > 0.99 / < 1,5 % | |
| Sortie | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Tension | 380 / 400 / 415 V ±1 % 3ph+N | |
| Fréquence | 50 / 60 Hz ±0,1 % | |
| Distorsion de tension | < 1 % (charge linéaire), < 3 % (charge non linéaire conforme à la norme IEC 62040-3) |
|
| Courant de court-circuit | jusqu’à 3 x In | |
| Surcharge | 125 % pendant 10 minutes / 150 % pendant 1 minute | |
| Facteur de crête | 3:1 | |
| BY-PASS hot -swap | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Tension | Tension nominale de sortie ± 15 % (configurable de ± 10 % à ± 20 %) | |
| Fréquence | 50 / 60 Hz ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène) | |
| Masse | 7 kg | 7,5 kg |
| Rendement (vérifié par TÜV SÜD) | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Mode on-line double conversion | jusqu’à 96,5 % | |
| Environnement | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Température ambiante | 0 °C à 40 °C (de 15 à 25 °C pour une durée de vie optimale des batteries) | |
| Humidité relative | 0 % à 95 % sans condensation | |
| Altitude maximale | 1000 m sans déclassement (3000 m max) | |
| Niveau acoustique à 1 m | < 53 dBA | |
| Rack ASI | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Dimensions (L x P x H) | 442 mm x 920 mm x 9 U | 442 mm x 920 mm x 15 U |
| Poids (armoire vide) | 36 kg | 42 kg |
| Indice de protection | IP20 | |
| Module de puissance débrochable à chaud ‘hot-swap’ | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Hauteur | 3U | |
| Masse | 34 kg | |
| Type | Embrochable à chaud (plug-in) / Débrochable à chaud (hot swap) | |
| MTBF | > 1 000 000 d’heures (calculé et vérifié) | |
| Rack batterie débrochable à chaud ‘hot-swap’ | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Type | Plomb Étanche - pas de risque de fuites d’acide - Batterie à longue durée de vie | |
| Protection | Protection indépendante pour chaque branche batterie | |
| Dimensions (L x P x H) | 442 mm x 890 mm x 4 U | |
| Masse (rack vide) | 15 kg | |
| Normes | ||
|---|---|---|
| Modèle | 9U | 15U |
| Sécurité | EN 62040-1, EN 60950-1 | |
| CEM | EN 62040-2 Classe C2 | |
| Performances | EN 62040-3 (VFI-SS-111) | |
| Certification produit | CE, RCM (E2376), EAC | |
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.