Fonction

Spécialement conçu pour alimenter et protéger les équipements industriels types, comme les moteurs, les variateurs de vitesse des moteurs, les lampes, les charges non linéaires, les équipements de soudage, les alimentations électriques, MASTERYS IP+ convient également parfaitement pour des équipements tels que des contrôleurs programmables, des capteurs et des appareils de mesure et s'intègre dans les environnements industriels les plus difficiles.

Conformité aux normes

IEC/EN 62040, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-3
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2, AS 62040.3
CE
RCM (E2376)

Avantages

Conçu pour les applications les plus contraignantes

- Conçu pour protéger les process industriels.
- Solution compacte avec transformateur d'isolement et batteries intégrées.
- Armoire robuste (parois en acier de 2 mm d'épaisseur).
- Ancrage au sol (pour éviter le basculement).
- Indice de protection IP31 standard.
- Coffret résistant à l'eau et aux projections (IP52) avec filtres à poussière facilement remplaçables (en option).
- Fonctionnement à des températures pouvant atteindre 50°C.
- Grande tolérance en entrée de -40 % à +20 % de la tension nominale.
- Immunité électromagnétique deux fois supérieure à la norme internationale IEC 62040-2 relative aux alimentations sans interruption.
- Double protection contre les surtensions.

Continuité du process

- Accès frontal pour le câblage d'entrée/sortie, le remplacement de pièces et la maintenance préventive.
- Extensible en puissance et en disponibilité (redondance) grâce à la possibilité de connecter jusqu'à 6 unités en parallèle.

Facilement intégrable dans les réseaux industriels

- Facteur de puissance en entrée - 0,99 et taux de distorsion harmonique du courant d'entrée (THDi) < 3 % grâce à l'emploi d'un redresseur à IGBT.
- Compatible avec des batteries au plomb ouvert, au plomb-acide à régulation par soupape (VRLA) et au nickel-cadmium.
- Interface multilingue intuitive avec affichage graphique.
- Cartes de communication flexibles pour tous types de communication industrielle : contacts secs, MODBUS, PROFIBUS, etc.
- Compatibilité totale avec une alimentation par groupe électrogène.
- Transformateur d'isolement galvanique intégré.
- Adaptation aux tensions industrielles types (entrée et sortie).

Applications

  • Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour la signalisation ferroviaire
  • Industrie – Disponibilité des processus industriels

Caractéristiques techniques

Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuration parallèle(1) jusqu'à 6 unités

 

Entrée
Modèle 10 15 20 30 40 60 80
Tension nominale 400 V
Tolérance en tension 20%(2) (jusqu'à -40% à 50% de la puissance nominale)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 10%
Facteur de puissance/THDI(3) 0,99 / < 3%

 

Sortie
Modèle 10 15 20 30 40 60 80
Tension nominale Monophasé + N: 230 V (configurable 220/240 V)
Triphasé + N:400 V (380/415 V configurable)
Tolérance en tension ± 1%
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 2% (configurable de 1% à 8% avec groupe électrogène)
Distorsion totale de tension en sortie - charge linéaire < 1 %
Distorsion totale de tension en sortie - charge non linéaire < 5 %
Surcharge 125% pendant 10 minutes / 150% pendant 1 minute(2)
Facteur de crête 3:1 (conforme à la norme IEC 62040-3)

 

Bypass
Modèle 10 15 20 30 40 60 80
Tension nominale Monophasé + N: 230 V, triphasé + N: 400 V
Tolérance en tension ± 15% (configurable de 10% à 20% avec groupe électrogène)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance en fréquence ± 2% (configurable de 1% à 8% avec groupe électrogène)

 

Environnement
Modèle 10 15 20 30 40 60 80
Température en fonctionnement de 0°C à +50°C(2) (de 15°C à 25°C pour une durée de vie maximale des batteries)
Humidité relative 0 % - 95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m)
Niveau acoustique à 1m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dbA

 

Armoire ASI
Modèle 10 15 20 30 40 60 80
Dimensions (3/1) L x P x H 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x
1400 mm
-
Dimensions (3/3) L x P x H 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x
1400 mm
Masse (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Masse (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Indice de protection IP31 et IP52 IP31
Couleur RAL 7012

 

Normes
Modèle 10 15 20 30 40 60 80
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performances IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certification du produit CE, RCM (E2376)

(1) avec un transformateur côté entrée/bypass.
(2) selon les conditions.
(3) pour un THDV source <2% et charge nominale.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Mise en service à distance MASTERYS

La garantie d'une mise en service rapide, sécurisée et fiable - sans intervention sur site - mais avec le même niveau de qualité.

En savoir plus

Platinum Warranty

Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus
  • PDF
    UPS and Critical Power Solutions
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    MASTERYS IP+ Protection endurante, à haute fiabilité pour les environnements contraignants
    Sélectionner
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.