Points forts
Fonction
La gamme EMergency CPSS (Emergency Central Power Supply System) a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins en matière d’alimentation de système de sécurité.
L’ensemble des produits EMergency répondent aux exigences de la norme EN 50171.
Conformité aux normes
EN 50171
Avantages
Conforme à la norme EN 50171
- Enveloppe IP20 conforme à la norme EN 60598-1.
- Charge rapide de la batterie : 80 % en 12 heures.
- Protection batterie contre les dommages dus à une inversion de polarité.
- Protection batterie contre les décharges profondes.
- Batterie à durée de vie longue d’au moins 10 ans.
- Conçue pour résister à 120 % de la charge nominale pendant la durée d’autonomie.
Installation facile et sans erreur
- Solution tout-en-un : pour les configurations de batteries internes (10/15/20 kVA), l’ASI et les batteries sont dans la même armoire (seulement 1 armoire à raccorder).
- Raccordements simplifiés : les raccordements sont réalisés en usine et les batteries sont pré-testées et prêtes à l’emploi.
Une maintenance simplifiée
- Maintenance innovante grâce à une architecture de briques modulaires qui limite le MTTR – les réparations sont 5 fois plus rapides qu’avec une ASI traditionnelle.
- Maintenance avec accès frontal pour des réparations rapides et faciles.
- L’OVCD (Standard Over Voltage Control Device) protège l’ASI et la charge contre les dangereux pics de tension du réseau.
Prêt à être connecté
- Dispositif prêt à être connecté pour accéder aux services connectés.
- Gestion de l’ASI en temps réel avec l’application SoLive :
. états de fonctionnement actuel de l’ASI,
. historique des alarmes,
. niveau de charge batterie,
. température de l’ASI,
. autonomie batterie en minutes.
- SoLink 24 h/24 et 7 j/7 : le service de surveillance à distance connecte en permanence le CPSS au centre technique Socomec de proximité.
Caractéristiques techniques
Sn (kVA) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Pn (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 72 | 108 |
Pn selon EN 50171 (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 36 | 72 | 108 |
Puissance maximale supportée de l'onduleur selon EN 50171 (kW) | 12 | 18 | 24 | 30 | 32,4 | 43,2 | 86,4 | 129,6 |
Entrée / sortie | 3/1 - 3/3 | 3/3 |
Entrée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Tension nominale | 400 V (3ph+N) | |||||||
Tolérance en tension | 3ph + N 400 Vac (-15/+20 %) jusqu'à -40 % à 70 % de la charge nominale | 3ph + N 400 Vac (-10/+20 %) jusqu'à -40 % à 70 % de la charge nominale | ||||||
Fréquence nominale | 50/60Hz | |||||||
Tolérance de fréquence | 45 - 66 Hz | |||||||
Facteur de puissance / THDI | >0,98% / <3% >0,99 |
Sortie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Tension nominale | 220/230/240 V (1ph+N) - 380/400/415 V (3ph+N) | 380/400/415 V (3ph+N) | ||||||
Tolérance en tension | Statique : ±1 % Dynamique : Conforme à VFI-SS-111 (EN62040-3) |
|||||||
Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||||
Tolérance de fréquence | ± 0,01 % (en absence du réseau) | |||||||
Surcharge de l'ASI conçue @ Pn | 125 % pendant 10 min / 150 % pendant 1 min | |||||||
Facteur de crête | 3:1 |
Armoire ASI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Dimensions L x P x H (mm) | 444 x 800 x 1400 | 600 x 850 x 1400 | ||||||
Poids (kg) |
sans batteries: 89 |
89 | 95 | 186 | 240 | |||
Indice de protection | IP 20 (EN 50171) | |||||||
Niveau acoustique (dBA) à 1m (ISO 3756) | < 43 | < 49 | 59 | 63 |
Batterie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
Type | VRLA durée de vie 10 ans | |||||||
Capacité de charge | 80 % de l'autonomie en 12h |
Normes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 80 | 120 |
CPSS | EN 50171 | |||||||
Sécurité | EN 62040-1 | |||||||
CEM | EN 62040-2 | |||||||
Performance | EN 62040-3 | |||||||
Certification du produit | CE |