Fonction

La gamme EMergency CPSS (systèmes d’alimentation à source centrale de sécurité) a été spécialement conçue pour répondre aux besoins d'alimentation des réseaux de sécurité et des normes les régissant. L'ensemble des produits EMergency répondent aux exigences de la norme EN 50171.

Conformité aux normes

EN 50171

Avantages

Conforme à EN 50171

- Boîtier IP20 conforme à la norme EN 60598-1.
- Charge rapide de la batterie : 80% en 12 heures.
- Protection de la batterie contre les dommages dus aux inversions de polarité.
- Protection de la batterie contre les décharges profondes.
- Batterie longue durée avec 10 ans d’espérance de (seulement pour 6 kVA).
- Conçu pour résister à 120% de la charge nominale pendant toute la période de sauvegarde.

Robuste avec une haute disponibilité

- Technologie de double conversion (VFI) pour assurer une haute disponibilité et une protection totale de la charge dans toutes les conditions environnementales.
- Solution fiable avec fonctionnelle jusqu’à une température ambiante de 45 °C.
- L'OVCD (Standard Over Voltage Control Device) protège l'ASI et la charge contre les dangereux pics de tensions du réseau.

Autonomie flexible

- Extension de batteries modulaire pour permettre des configurations illimitées.
- Extension de batterie modulaire remplaçable à chaud pour augmenter l’autonomie - même après l’installation - en fonction de la criticité de la charge à alimenter.
- ASI avec chargeur de batterie puissant pour extension de batterie modulaire, afin de :
• garantir un fonctionnement constant et fiable grâce à des batteries externes haute capacité,
• assurer la continuité de l'alimentation en cas de coupure prolongée,
• assurer une recharge rapide.

Installation facile et sans erreur

- Installation rapide et rapide : pas de configuration nécessaire au premier démarrage.
- Système compacte en tour pour économiser de l’espace dans l’environnement d’exploitation.
- Installation en fonction de la criticité de la charge utilisatrice à alimenter.

Caractéristiques techniques

Modèle ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
Sn (kVA) 2 6
Pn (kW) 2 6
Pn selon EN 50171 (kW) 1,5 5
Puissance maximale supportée de l'onduleur selon EN 50171 (kW) 2 6
Entrée / Sortie 1/1
Entrée
Modèle ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
Tension nominale 230V (1ph+N)
Tolérance en tension 160V à 300V 160V à 276V
Fréquence nominale 50/60Hz
Tolérance de fréquence ± 2%
Facteur de puissance / THDI >0,98% / <5% >0,99
Sortie
Modèle ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
Tension nominale 220/230/240V
Tolérance en tension ±1%
Fréquence nominale 50/60Hz
Tolérance de fréquence ± 0,1%
Surcharge de l'ASI conçue @ Pn 110 % pendant 5 min / 130 % pendant 5 sec
Facteur de crête 3:1
Armoire ASI
Modèle ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
Dimensions L x P x H (mm) 192 x 428 x 322 225 x 416 x 354
Masse (kg) 11 13,5
Indice de protection IP20 (EN 50171)
Niveau acoustique (dBA) à 1m (ISO 3756) < 52
Batterie
Modèle ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
Type VRLA durée de vie 5 ans VRLA durée de vie 10 ans
Capacité de charge 80 % de l'autonomie en 12h
Normes
Modèle ITY3-EM020LB-K ITY3-EM060LB-K
CPSS EN 50171
Sécurité EN 62040-1
CEM EN 62040-2
Performance EN 62040-3
Certification du produit CE

 

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Surveillance à distance SoLink

Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.

En savoir plus

Suivi de performance SoLive Pro

Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.

En savoir plus

Contrôle à distance SoLive

Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.

En savoir plus

Suivi de données SoData

Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.

En savoir plus

Dépannage à distance

Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.

En savoir plus
  • PDF
    ITYS EM+ Secure power supply for single-phase emergency systems 2 and 6 kVA
    Sélectionner
  • PDF
    CPSS EMERGENCY EM+ 2-200kVA
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.