Fonction

DELPHYS XL est une ASI compacte aux rendements exceptionnels proposant une redondance intrinseque et permettant grâce à son design unique une maintenance rapide et sécurisée. Une architecture ASI résiliente conçue pour éliminer les noeuds de fiabilité.

Conformité aux normes

EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
EN/IEC 62040-4

Avantages

Intégration flexible avec une empreinte au sol optimisée

- ASI forte puissance intégrée dans un design compact et optimisé.
- Raccordement flexible parfaitement adapté à votre environnement électrique.
- Déploiement simple et rapide de l'ensemble du système.
- Jusqu'à 70% de gain d'espace en association avec les batteries lithium-ion.
- Fonctions avancées d'essais sur site en vue de garantir la mise en service.

Résilience exemplaire, pour maximiser la disponibilité

- Architecture ASI conçue pour éliminer les noeuds de fiabilité des ASI monolithiques traditionnelles.
- Concept tolérant aux pannes qui garantit la redondance en mode double conversion, jusqu'à 80% de la puissance nominale.
- Modules de puissance autonomes avec déconnexion sélective avancée.
- Basée sur notre plateforme XL forte puissance éprouvée sur le terrain.
- Nombre limité de convertisseurs de puissance - chacun conçu pour éliminer la propagation potentielle des défauts et optimiser le MTBF.
- Bypass statique puissant et robuste.

Economies maximales avec une gestion intelligente de l'énergie

- 99,1 % de rendement avec notre mode SMART CONVERSION.
- 97,1 % en mode VFI (double conversion).
- Mode «ENERGY SAVER» avec la mise en veille de briques pour un rendement optimal à faible taux de charge.
- Plusieurs modes avancés de fonctionnement et d'essai pour minimiser le coût total de possession (TCO).
- Compatible avec les fonctionnalités de support réseau.

Inter-opérabilité des chaînes critiques

- Conçue pour s'adapter à n'importe quelle architecture de distribution d'énergie des data centers.
- Fonctionnalités avancées pour garantir la stabilité des groupes électrogènes au redémarrage ou en cas de variations importantes de la charge.
- Conçue pour une coordination parfaite avec nos STS raccordés en aval.
- Gestion des variations de charge les plus contraignantes.

Maintenance simple et sécurisée permettant de réduire le MTTR

- Réduction du MTTR grâce aux modules de puissance extractibles à froid.
- Aucune opération de câblage requise pour extraire un module de puissance.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Entretiens en toute sécurité s'effectuant à l'extérieur du système.
- Station de maintenance intégrant une brique de puissance comme pièce de rechange.
- Possibilité de test de l'ASI et des batteries durant les opérations de maintenance, sans nécessité de recourir à un banc de charge.

Caractéristiques techniques

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
Rendement en mode double conversionJusqu’à 97,1 % - certifié par un tiers
Rendement en mode conversion intelligenteJusqu’à 99,1 % - certifié par un tiers
Capacité parallèleJusqu’à 4 unités

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
Tension nominale en entrée380 / 400 / 415 V - 3 Ph ou 3 Ph + N
Tolérance de tension d’entrée200 à 480 V
Raccordement des entréesCommun ou séparé / par le haut ou par le bas
Fréquence nominale50/60 Hz ±10 %
Facteur de puissance d’entrée / THDI> 0.99 / < 1,5% à pleine charge
Appel de puissance sur le groupe électrogèneProgression linéaire - de 1 A / s à 1 000 A / s

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
Tension nominale de sortie380 / 400 / 415V - 3Ph or 3Ph+N
Plage de fréquences50/60 Hz ± 0,01 % (fonctionnement libre)
Régulation de la tension± 1 % en régime permanent
Distorsion de la tension de sortie (THDv)> 1%
Performance de tension de sortie (variation de charge 0 - 100 %)Conforme à la norme IEC 62040-3 Classe 1 (VFI-SS-111)
Capacité de surcharge de l’onduleur110% 1h / 125% 10 min / 150% 1 min110% 1h / 125% 10 min / 150% 1 min
Capacité de surcharge du bypass110 % continu / 125 % 10 min / 150 % 1 min
Capacité de court-circuit de l’onduleurJusqu’à 3230 AJusqu’à 4090 A
Sélectivité des courts-circuits du bypassArchitecture sans fusible (Icw 65kA)

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
Type de batterie - 2 fils (+/-)VRLA / Lithium-ion
Plage de tension des batteriesJusqu’à 705 V
Capacité de raccordement des batteriesJusqu’à 10 chaînes (sans armoire supplémentaire)
Communication lithium-ionModbus TCP / contact sec

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
Température de fonctionnement0 - 40° C
Humidité0 – 95 % sans condensation
Débit d’airDe l’avant vers le haut
Altitude maximale sans déclassement1 000 m (3 300 ft)
Indice de protection standardIP20 / IP21 (optionnel)
Classe sismiqueZone 2 / Zone 4 (optionnel)
Couleur du châssisRAL 7016

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
SécuritéIEC/EN 62040-1
CEMIEC/EN 62040-2
PerformancesIEC/EN 62040-3
Caractéristiques environnementalesIEC/EN 62040-4

Puissance nominale de l’ASI1 000 kVA/kW1 200 kVA/kW
Dimensions de l’ASI (L x P x H)2625 x 1000 x 2005 mm3003 x 1000 x 2005 mm
Poids2600 kg3200 kg
DégagementPas de dégagement à l’arrière ou sur les côtés pour l’installation et la maintenance

Services complémentaires

Brique d'alimentation en pièce de rechange

Bloc d'alimentation de rechange prêt à l'emploi

Maintenance prédictive

des consommables pour DELPHYS XL

Données environnementales

Avantages développement durable Recyclabilité potentielle jusqu’à 82,16 %.
Rendement jusqu’à 99,1 % et économies annuelles de 350 MWh avec le mode Smart conversion.
Conçue pour durer 20 ans.
Services bas carbone pour réduire les interventions sur site.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus

Platinum Warranty

Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.

En savoir plus

Maintenance : Brique de puissance de rechange

En cas de panne ou durant la maintenance, une brique de puissance de secours déjà présente sur votre site assure la continuité de votre activité.

En savoir plus

Formation

Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.

En savoir plus

Surveillance à distance SoLink

Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.

En savoir plus

Contrôle à distance SoLive

Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.

En savoir plus

Dépannage à distance

Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.

En savoir plus
  • PDF
    Optional service for maintenance contract Predictive maintenance of consumables on DELPHYS XL and MODULYS XL
    Sélectionner
  • PDF
    Smart conversion mode - Brochure
    Sélectionner
  • PDF
    Service optionnel pour contract de maintenance Maintenance prédictive des consommables pour DELPHYS XL et MODULYS XL
    Sélectionner
  • PDF
    Maintenance contracts for Uninterruptible Power Supply
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XL High Power UPS 1000 and 1200 kVA_kW
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XL ASI forte puissance
    Sélectionner
  • PDF
    Optional services for maintenance contract - power brick as a spare for DELPHYS XL UPS
    Sélectionner
  • PDF
    Services natively included for maintenance contract - Remote diagnosis and troubleshooting
    Sélectionner
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    Delphys XL
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XL
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS XL
    Sélectionner
  • Delphys XL-1200 - Tender Specifications

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.