Points forts
Fonction
DELPHYS MP elite + est une ASI avec transformateur onduleur intégré, destinée à sécuriser l'alimentation électrique des applications industrielles critiques jusqu’à 1200kVA en parallèle.
Le transformateur d’isolement intégré en sortie de l’onduleur assure un isolement galvanique complet entre le bus continu interne et la sortie utilisateur.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Avantages
Une énergie de haute qualité
- Fonctionnement permanent en mode VFI (Technologie « on line double conversion »).
- Précision de la tension de sortie quel que soit l'état de la charge.
- Capacité de surcharge importante : assure une meilleure tenue aux conditions de charge anormales.
- Forte capacité de courant de court-circuit : facilite la sélectivité dans la distribution en aval en permettant un large choix concernant les protections possibles.
- Transformateur d'isolement intégré en sortie de l’onduleur : garantit une isolation galvanique complète entre le bus continu et la sortie de l'ASI. Cet isolement offre une séparation entre les deux entrées quand elles sont alimentées par des sources différentes.
- Tension de sortie sinusoïdale : THDV <2 % pour des charges non linéaires.
Une haute disponibilité
- Technologie éprouvée.
- Architecture à tolérance de panne avec redondance des fonctions essentielles, comme le système de ventilation.
- Réduction du temps moyen de réparation (MTTR) grâce à la conception avec sousensembles extractibles et à l'accès aux composants par la face avant.
- Diagnostics précis pour garantir l'alimentation des utilisations.
- Prévention des défauts en cascade pour les systèmes parallèles.
- Robustesse mécanique et électrique pour les environnements industriels.
- Démarrage progressif du pont redresseur à IGBT pour un fonctionnement optimal, même avec une alimentation par un groupe électrogène.
- Conçu spécifiquement pour s'adapter aux différents environnements industriels : Indices de protection (IP) élevés en option, courant crête élevé, forte autonomie…
Un équipement économique
Le redresseur à IGBT « propre » assure :
- un rendement élevé,
- un facteur de puissance en entrée à la fois élevé et constant,
- un THDi faible.
Ces caractéristiques permettent de limiter le dimensionnement de votre infrastructure électrique amont.
- Possibilité de créer un nouveau régime du neutre sans perte supplémentaire (transformateur additionnel requis sur la ligne by-pass uniquement).
- Forte capacité de court-circuit simplifie le choix des protections en aval.
- Densité de puissance élevée : les dimensions réduites permettent d'économiser l'espace dans les locaux.
- Alimentation du redresseur uniquement par 3 câbles (pas de neutre).
- Connexion de la batterie à l'ASI par 2 câbles uniquement.
Exploitation intuitive
- Un tableau de contrôle avec écran graphique pour une exploitation ergonomique.
- Un ensemble « com-slots » pour enficher les interfaces de communication et évoluer avec les besoins d’exploitation.
Une maintenance facilitée
- Un système de diagnostic évolué.
- Un dispositif de communication en liaison avec le centre de télémaintenance.
- Une accessibilité aisée aux sous-ensembles et composants facilitant les contrôles et réduisant les temps de maintenance (MTTR).
Applications
- Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
Caractéristiques techniques
| Sn [kVA] | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Pn [kW] | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
| Entrée/Sortie | 3/3 | ||||
| Configuration parallèle (by-pass centralisé ou redondant) | jusqu'à 6 unités (by-pass centralisé ou redondant) | ||||
| Entrée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Tension nominale | 380 V - 400 V - 415 V(1) | ||||
| Tolerance en tension | 342 à 460 V(2) | ||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||
| Tolérance en fréquence | de 45 à 65 Hz | ||||
| Facteur de puissance / THDI | 0,99 constant / 2,5 % sans filtre | ||||
| Sortie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Tension nominale | 380 V - 400 V - 415 V (configurable)(1) | ||||
| Tolérance en tension | < 1 % (charge statique), ± 2 % en 5 ms (conditions de charge dynamique de 0 à 100 %) | ||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||
| Tolérance en fréquence | ± 0.2% | ||||
| Distorsion de la tension de sortie – charge linéaire | ThdU <2% | ||||
| Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire | ThdU < 4% | ||||
| Courant de court-circuit sur onduleur (100 ms) | jusqu’à 3,5 In | ||||
| Surcharge admissible (sur réseau) | 150 % pendant 1 minute / 125 % pendant 10 minutes | ||||
| Facteur de crête | 3:1 | ||||
| By-pass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Tension nominale | 380 V - 400 V - 415 V | ||||
| Tolérance en tension | ± 10 % (configurable) | ||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||
| Tolérance en fréquence | ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène) | ||||
| Courant de court-circuit sur by-pass (20 ms) | jusqu’à 24 In | ||||
| Rendement (certification TÜV SÜD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Mode normal | 93,5% | ||||
| ECO MODE | 98% | ||||
| Environnement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Température de fonctionnement | de 0 °C à +40 °C(2) (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries) | ||||
| Humidité relative | 0 % - 95 % sans condensation | ||||
| Altitude de fonctionnement | 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m) | ||||
| Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) |
65 dBA | 67 dBA | |||
| Armoire | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Dimensions L x P x H | 1000 x 800 x 1930 mm | ||||
| Masse | 740 kg | 860 kg | 1020 kg | ||
| Indice de protection | IP20 (autre indice IP en option) | ||||
| Couleur | RAL 9006 | ||||
| Normes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||
| Certification du produit | CE, RCM (E2376) | ||||
(1) Autres sur demande.
(2) Selon les conditions.
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.
Surveillance à distance SoLink
Réduisez vos imprévus avec la surveillance 24/7 de vos équipements critiques par les experts Socomec.
Suivi de performance SoLive Pro
Visualisez de manière simple et sécurisée les données en temps réel de vos systèmes de stockage d’énergie SUNSYS.
Contrôle à distance SoLive
Gardez le contrôle de vos équipements Socomec grâce à une application mobile gratuite de surveillance en temps réel.
Suivi de données SoData
Accédez facilement aux données brutes issues de produits connectés Socomec sur le cloud.
Dépannage à distance
Nos experts dépannent votre ASI à distance via un diagnostic fiable et sécurisé.