Points forts
Fonction
La gamme Delphys Green Power est une solution d'ASI monolithique conçue pour répondre aux exigences en termes de performances et de continuité de service.
Évolutive jusqu'à 4 MW, Delphys GP couvre une large gamme de puissance ayant fait ses preuves auprès des clients les plus exigeants dans différents types d'application à haute criticité.
Conformité aux normes
IEC/EN 62040-1
AS 62040.1.1
AS 62040.1.2
IEC/EN 62040-2
AS 62040,2
IEC/EN 62040-3
AS 62040,3
CE, RCM (E2376)
Avantages
Économies énergétiques : rendement élevé sans compromis
- Le plus haut rendement du marché en mode VFI – double conversion, le mode de fonctionnement ASI qui assure la protection totale des utilisations contre tous les défauts du réseau d'alimentation.
- Ce rendement très élevé a été testé et certifié, par un organisme international et indépendant, dans les différentes conditions de charge et de tension.
- Cet excellent rendement en mode VFI est procuré par une innovante topologie (technologie à trois niveaux) conçue pour l'ensemble des gammes d'onduleurs Green Power 2.0.
Puissance maximale : kW=kVA
- Aucun déclassement des performances de l'alimentation avec les serveurs de dernière génération couramment utilisés dans les centres de traitement de données (facteur de puissance capacitif ou unitaire).
- Pleine puissance, selon la norme IEC 62040 : kW=kVA (facteur de puissance unitaire) garantissant une hausse de 25 % de puissance active par rapport aux ASI d'anciennes conceptions.
- Alimentation des charges jusqu'à FP 0,9 capacitif, sans déclassement de la puissance.
Importantes économies (coût total de possession)
- Économies d'énergie optimales grâce à un rendement de 96 % en mode VFI Double conversion : 50 % de pertes d'énergie sauvegardées, par rapport aux anciennes générations d'ASI, permettent d'importantes économies énergétiques.
- Rendement pouvant aller jusqu'à 99 % avec la fonction FAST ECOMODE.
- L'ASI s'auto-amortit grâce aux économies d'énergie.
- Mode Energy Saver pour une augmentation du rendement global en configuration systèmes parallèles.
- kW=kVA : puissance active maximale disponible, pas de dépenses entraînées par des conceptions surdimensionnées et baisse de la facture énergétique.
- Optimisation du coût de l'infrastructure en amont (sources et distribution), grâce à l'intégration d'un redresseur à IGBT à hautes performances.
- Augmentation de la durée de vie des batteries et de leurs performances : batterie à longue durée de vie et très larges tolérances de l'ASI en tension d'entrée et en fréquence, économisent l'usage de la batterie.
- EBS (Expert Battery System) : Gestion de recharge pour une optimisation de la durée de vie utile des batteries.
- BCR (Battery Capacity Re-injection) élimine les contraintes liées à l'utilisation d'un banc de charge pour les tests de décharge des batteries : il consiste à réinjecter l'énergie stockée dans les batteries vers d'autres applications.
Applications
- Centre de données – Disponibilité des serveurs
- Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
- Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
Caractéristiques techniques
| Sn (kVA) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Pn [kW] | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Entrée / sortie | 3/3 | |||||||||
| Configuration parallèle (by-pass central ou distribué) |
jusqu'à 4 MW | |||||||||
| Entrée | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Tension nominale | 400 V triphasé | ||||||||
| Tolérances de tension | 200 V à 480 V (1) | ||||||||
| Fréquence nominale | 50 / 60 Hz | ||||||||
| Tolérance de fréquence | ± 10 Hz | ||||||||
| Facteur de puissance/THDI | > 0.99 / < 2.5%(3) | ||||||||
| Sortie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Facteur de puissance | 1 (selon IEC/EN 62040-3) | ||||||||
| Tension nominale | Triphasé + N 400 V | ||||||||
| Tolérance de tension (charge statique) | ±1 % régime dynamique selon VFI-SS-111 | ||||||||
| Fréquence nominale | 50 / 60 Hz | ||||||||
| Tolérance de fréquence | ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène) | ||||||||
| Distorsion de la tension de sortie – charge linéaire | ThdU < 1.5% | ||||||||
| Distorsion de la tension de sortie – charge non linéaire (lEC 62043-3) |
ThdU < 3% | ||||||||
| Courant de court-circuit(2) | jusqu'à 3,4 x In | ||||||||
| By-pass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Tension nominale | Tension nominale en sortie | ||||||||
| Tolérance de tension | ± 15 % (configurable de 10 % à 20 %) | ||||||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | ||||||||
| Tolérance de fréquence | ± 2 % (configurable pour compatibilité avec groupe électrogène ) | ||||||||
| Rendement | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Mode on-line à 40 % de charge | jusqu'à 96 % | ||||||||
| Mode on-line à 75 % de charge | jusqu'à 96 % | ||||||||
| Mode on-line à 100 % de charge | jusqu'à 96 % | ||||||||
| Fast EcoMode | jusqu'à 99 % | ||||||||
| Environnement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Température de fonctionnement | de 0 °C à +40 °C(1) (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries) | |||||||||
| Humidité relative | 0 % - 95 % sans condensation | |||||||||
| Altitude maximale | 1 000 m sans déclassement (max. 3 000 m) | |||||||||
| Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) | <65 dBA | <67 dBA | <70 dBA | <72 dBA | <74 dBA | |||||
| Armoire ASI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
| Dimensions W x D x H | 700 x 800 x 1930 mm | 1000 x 950 x 1930 mm | 1400 x 800 x 1930 mm | 1600 x 950 x 1930 mm | 2800 x 950 x 2060 mm | 3510 x 950 x 2060 mm | 3910 x 950 x 2060 mm | |||
| Masse | 470 kg | 490 kg | 850 kg | 900 kg | 1000 kg | 1500 kg | 2300 kg | 2800 kg | 3850 kg | |
| Indice de protection | IP20 (autre indice IP en option) | |||||||||
| Couleurs | Armoire : RAL 7012, porte : gris argenté | |||||||||
| Normes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Sécurité | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | ||||||||
| CEM | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | ||||||||
| Performance | IEC/EN 62040-3, AS 62040.3 | ||||||||
| Conformité sismique(4) | Uniform Building Code UBC-1997, EN 60068-3-3/1993 (sismique), EN 60068-2-6/2008 (sinusoïdal), EN 60068-2-47/2005 (montage) | ||||||||
| Certification du produit | CE, RCM (E2376) | ||||||||
(1) Selon les conditions.
(2) Condition la plus défavorable (réseau auxiliaire non disponible).
(3) Avec THDV < 1 % en entrée
(4) Modèles 160, 200 et 500 kVA/kW.
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.
Platinum Warranty
Platinum Warranty améliore la garantie usine : délais d’intervention définis, accès prioritaire à la hotline et maintenances préventives en option.
Maintenance
Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir les performances de vos équipements et optimiser leur cycle de vie.
Formation
Renforcez vos compétences avec les formations certifiées Socomec et gagnez en autonomie, en performance et en confiance.