Fonction

La gamme EMergency AES a été spécialement conçue pour répondre aux besoins pour l’alimentation des réseaux de sécurité et des normes les régissant.
L'ensemble des produits EMergency répondent aux exigences de la norme EN 50171.

Conformité aux normes

EN 50171
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3
CE

Avantages

Une solution complète pour vos systèmes d’urgence

Les équipements EMergency CPSS sont conçus pour assurer l'alimentation en énergie de l'éclairage des voies d'évacuation en cas de coupure de l'alimentation secteur.
En fonction de la législation locale, ils peuvent être utilisés pour alimenter d'autres équipements essentiels, par exemple :
- les circuits électriques des systèmes d'extinction automatique des incendies ;
- les systèmes d'alertes par messagerie et installation de signalisation de sécurité ;
- les équipements d’extraction de fumée ;
- les systèmes de détection de monoxyde de carbone ;
- les installations spécifiques de sécurité pour les bâtiments, par ex. dans les zones à haut risque.
Une gamme étendue permet de répondre à tous les besoins standards. Pour des besoins spécifiques, nos experts seront à vos côtés pour adapter nos produits afin qu’ils répondent à votre demande.

Caractéristiques techniques

Sn [kVA] 160 200
Pn [kW] 144 180
Input / output 3/3

 

Input
Modèle 160 200
Rated voltage 400V 3ph
Voltage tolerance(1) 240V to 480V(1)
Rated frequency 50/60Hz
Frequency tolerance ±10%
Power factor/THDI 0.99/<3%

 

Output
Modèle 160 200
Rated voltage 400V
Voltage tolerance static load ±1% dynamic load in accordance with VFI-SS-111
Rated frequency 50/60Hz
Frequency tolerance ±2% (configurable from 1% to 8%)
Overload UPS designed @ Pn 110% for 10 min, 135% for 1 min
Crest factor 3:1

 

UPS Cabinet
Modèle 160 200
Dimensions W x D x H (mm) 700 x 800 x 1930
Maximum weight (without battery) (kg) 480 500
Protection degree IP20 (EN 50171)
Acoustic level at 1m (ISO 3756) <68dBA

 

Batterie
Modèle 160 200
Type VRLA with 10-year life expectancy
Standard back-up time at the end of battery life 60/90/120min(1)
Charging capabillity 80% of back-up time in 12h
Embedded battery Max BUT(1) External battery

 

Normes
Modèle 160 200
CPSS EN 50171
Safety IEC/EN 62040-1
EMC IEC/EN 62040-2
Performance IEC/EN 62040-3
Product declaration CE

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.