Fonction

DELPHYS BC vient compléter la gamme d'ASI double conversion avec une solution fiable et robuste afin de répondre aux besoins clients pour différents types d’applications sensibles.

Conformité aux normes

IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
CE, RCM (E2376)

Avantages

Une solution complète et efficace

- Mode « on line » double conversion avec un facteur de puissance de sortie de 0,9, soit 12 % de puissance active en plus par rapport à un ASI avec un facteur de puissance de 0,8.
- Double réseau d'alimentation permettant de gérer les sources d'alimentation indépendantes.
- Disponibilité accrue du système grâce aux deux unités d'ASI en parallèle pour une redondance 1+1.
- By-pass manuel intégré pour une maintenance aisée sans interruption de l'alimentation (redondance 1+1).
- Choix de la langue d'affichage.

Adapté à votre environnement

- Gain de place procuré par des dimensions réduites et l'optimisation des armoires.
- Faible niveau sonore.
- Compact, léger et facile à installer.
- Pas besoin de neutre en entrée du redresseur.
- Raccordement batterie 2 fils (uniquement +/-).
- Augmentation de la durée de vie des batteries et de leurs performances grâce au système de gestion EBS (Expert Battery System).

Caractéristiques techniques

Sn [kVA] 200 300
Pn [kW] (0 °C ÷ 35 °C) 180 270
Configuration parallèle jusqu’à 6 unités

 

Entrée
Modèle 200 300
Tension nominale 400 V triphasé
Tolérance de tension 240 V à 480 V(1)
Fréquence nominale  50/60 Hz ± 10%
Facteur de puissance / THDI 0,99 / < 3%

 

Sortie
Modèle 200 300
Tension nominale 400 V
Tolérance de tension  Régime statique ±1  % régime dynamique selon VFI-SS-111
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 2 % (configurable de 1 % à 8 %)
Facteur de crête 3:1

 

By-pass
Modèle 200 300
Tension nominale Tension nominale en sortie
Tolérance de tension ± 15 % (configurable de 10 % à 20 %)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 2 % (configurable pour compatibilité GenSet)

 

Rendement 
Modèle 200 300
Mode on-line à 100 % de charge jusqu'à 94%

 

Environnement
Température de fonctionnement de 0 °C à + 40(1) °C (de 15 °C à 25 °C pour une durée de vie maximale des batteries)
Humidité relative 0% - 95% sans condensation
Altitude maximale 1 000 m sans déclassement (max. 3 000m)
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 68 dBA < 71 dBA

 

Armoire Onduleur
Modèle 200 300
Dimensions L x P x H 700 x 800 x 1930 mm 1000 x 950 x 1930 mm
Poids 500 kg 830 kg
Indice de protection IP20
Couleur RAL 7012, porte gris argent

 

Normes
Modèle 200 300
Sécurité IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
CEM IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performances IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Certification du produit  CE, RCM (E2376)

(1) Selon les conditions.

Services associés

Près de 400 experts Socomec, assistés par 250 ingénieurs et techniciens de notre réseau, apportent les solutions à vos besoins spécifiques pour garantir le fonctionnement optimal de votre équipement.

Mise en service

Socomec assure la mise en service optimale de vos installations, avec contrôle, certification et support expert, en présentiel ou à distance

En savoir plus

Maintenance

Bénéficiez d’experts Socomec disponibles sur site et à distance pour garantir la longévité et la performance optimale de vos installations

En savoir plus

Formation

Gagnez en autonomie, performance et confiance avec nos formations certifiées

En savoir plus
  • PDF
    Formation client - Programme de formation constructeur certifié pour ASI et STS
    Sélectionner
  • PDF
    Customer training certified manufacturer's training programme for UPS and STS
    Sélectionner
  • PDF
    Services nativement inclus dans les contrats de maintenance - Diagnostic et dépannage à distance
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS BC - Protection de l’alimentation fiable, simple et prête à l’emploi
    Sélectionner
  • PDF
    Services natively included for maintenance contract - Remote diagnosis and troubleshooting
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS BC - Reliable, simple and ready-to-use power protection
    Sélectionner
  • PDF
    UPS and Critical Power Solutions
    Sélectionner
  • PDF
    DELPHYS BC - ASI de 200 à 300 KVA
    Sélectionner
  • PDF
    Delphys BC 200 to 300 kVA_PEP
    Sélectionner
  • ELITE UPS_ a mark of efficiency

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.