Fonction

Les ATyS S sont des inverseurs de sources motorisés tétrapolaires manœuvrés à distance, à coupure pleinement apparente.
Ils assurent les commutations en charge de deux sources d'alimentation triphasées en mode télécommandé, par des contacts secs provenant d'un automatisme externe, suivant une logique impulsionnelle, ou d'un contacteur.
Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec brève interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

Références

ATyS S 230 VAC is available in 5 versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Type Select
95034004 40 4 ATYS S RTSE RTSE
95034006 63 4 ATYS S RTSE RTSE
95034008 80 4 ATYS S RTSE RTSE
95034010 100 4 ATYS S RTSE RTSE
95034012 125 4 ATYS S RTSE RTSE

Avantages

Plage d'alimentation étendue

L’ATyS S est disponible en quatre versions dotées chacune d’une large plage (+/-30 %). Les quatre versions sont les suivantes :
- Alimentation 12 VDC.
- Alimentation 24/48 VDC.
- Simple alimentation 230 VAC.
- Double alimentation 2 x 230 VAC.

Sécurité et fiabilité

Les produits ATyS S utilisent une technologie de position stable qui garantit une pression constante sur les contacts et évite les anomalies prématurées.
De plus, ils n'ont pas besoin d'alimentation électrique pour maintenir leur position, ce qui protège leurs charges des fluctuations de tension.

Intégration aisée

Les produits ATyS S permettent une installation aisée sous coffret.
En effet, leur design, et plus particulièrement leur encombrement réduit rend possible une intégration dans la plupart des coffrets de profondeur 200 mm.

Une maintenance facilitée

Il est possible de réaliser des actions de maintenance en toute simplicité et en charge, tout en conservant des possibilités de manoeuvre manuelle.
En effet, il suffit d’ôter 4 vis pour remplacer facilement la partie contrôle et motorisation sans nécessiter d’intervention sur la partie puissance.

  • PDF
    ATyS - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance et automatiques
    Sélectionner
  • PDF
    Remotely operated and Automatic Transfer Switching Equipment Atys
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS S _ Sd - Inverseur de sources motorisé
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS S _ Sd - Motorised Changeover Switch
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS S - ATYS d S - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS S - Remote Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS S - ATyS d S - Remotely operated Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    2024010305644644-CCC Certificate ATyS S-Sd 40A~125A India
    Sélectionner
  • ATyS S 4X40A F 230V CAD 95034004
  • ATyS S 4X63A F 230V CAD 95034006
  • ATyS S 4X80A F 230V CAD 95034008
  • ATyS S 4X100A F 230V CAD 95034010
  • ATyS S 4X125A F 230V CAD 95034012

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.