Fonction

Les ATyS p M sont des inverseurs de sources automatiques, monophasés ou triphasés, à coupure pleinement apparente.
Ils comportent toutes les fonctions présentes dans les ATyS t M et ATyS g M en intégrant des paramètres programmables supplémentaires, une fonction de déclenchement et une version avec de la communication. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l’alimentation de la charge durant le transfert.

Conformité aux normes

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

Avantages

Programmation adaptable

Les temporisations ainsi que les entrées/ sorties des ATyS p M sont totalement configurables, permettant ainsi de gérer facilement des applications spécifiques (délestage, test…) et de définir un cycle de fonctionnement adapté à votre application.

Fonction de déclenchement

L'ATyS p M propose une fonction de retour à la position 0 en cas de perte des deux alimentations (déclenchement). Cela permet de protéger la charge en cas de source instable.

L'interface Homme/machine

En cas d’utilisation du produit en coffret, une interface déportée est disponible pour reporter en façade l’état du produit (D10) et accéder à la programmation (D20).

Utilisation sécurisée

Les ATyS p M ont un double interverrouillage mécanique et électrique pour une sécurité maximale. De plus, ils proposent un sectionnement par coupure pleinement apparente avec deux indicateurs mécaniques de position pour une sécurité accrue.

Insensible aux fluctuations de tension

L'alimentation des ATyS p M n'est active que durant le transfert. Étant donné que le produit est basé sur des positions stables, il n'est pas affecté par les fluctuations de tension du réseau.

Données environnementales

Avantages développement durable Conception compacte réduisant les coûts d’emballage et de transport.
Inclut l’Eco Mode pour une réduction de la consommation d’énergie du produit.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

  • PDF
    ATYS p M 40-160A 4P - Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS p M - Inverseurs de sources automatiques
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS M - Modular Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p M - Inverseurs de sources automatiques
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS p M - Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • ATyS PM - CCTP
  • ATyS pM - Tender Specifications
  • PDF
    ATyS p M Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS M - Inverseurs de sources modulaires
    Sélectionner
  • PDF
    ATYS-p-M - Automatic Transfer Switching Equipment
    Sélectionner
  • PDF
    Remotely operated and Automatic Transfer Switching Equipment Atys
    Sélectionner
  • PDF
    ATyS - Inverseurs de sources manoeuvrés à distance et automatiques
    Sélectionner
  • HTML
    ATyS pM - Automatic transfer switching equipment
    Sélectionner
  • PDF
    2024010305644099-CCC Certificate ATYS M 40A~160A T.pdf
    Sélectionner
  • ATyS p M - 4P 40A 230/400Vac CAD 93644004
  • ATyS p M - 4P 63A 230/400Vac CAD 93644006
  • ATyS p M - 4P 80A 230/400Vac CAD 93644008
  • ATyS p M - 4P 100A 230/400Vac CAD 93644010
  • ATyS p M - 4P 125A 230/400Vac CAD 93644012
  • ATyS p M - 4P 160A 230/400Vac CAD 93644016

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.