Fonction

Nos coffrets de commutation sont équipés d'inverseurs de sources motorisés ou automatiques ATyS afin d'assurer la disponibilité de l'alimentation pour les applications critiques.
Les coffrets de commutation motorisée peuvent être commandés à distance par contacts secs (par exemple, via un automatisme externe ou des boutons-poussoirs). Les coffrets de commutation automatique surveillent l'état des sources d'alimentation basse tension et assurent de manière autonome la gestion intégrale de la disponibilité de l'alimentation.

Conformité aux normes

IEC 60947-3
IEC 60947-6-1
IEC 61439-2

Références

ATyS d S sous coffret tôle est disponible en X versions

Article Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Select
35134004 40 4 B2 Motorized
35134006 63 4 B2 Motorized
35134008 80 4 B2 Motorized
35134010 100 4 B2 Motorized
35134012 125 4 B2 Motorized

Avantages

Installation rapide

Facilité d'installation grâce à la fonction autoconfiguration du réseau. Tous les contacts auxiliaires, les entrées et les sorties sont précâblés sur bornes montées sur rail DIN pour les ATyS r, g & p.

Large choix

Les produits ATyS intègrent des fonctions spécifiques rendant votre installation électrique plus sûre et intelligente.
Compatibles avec tous types de BMS/SCADA de votre choix. ATyS fournit l'ATS à distance et l'état de la source.

Maintenance aisée

Les modèles ATyS ont des contacts de coupure autonettoyants.

Adaptabilité

La gamme d'ATyS sous coffret permet de s'adapter à vos besoins grâce à un large choix d'options de configuration.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.