Points forts
Fonction
Les ATyS d M sont des inverseurs de sources, bipolaires ou tétrapolaires, manœuvrés à distance, via des contacts secs provenant d'un automatisme extérieur. Ils sont de format modulaire et à coupure pleinement apparente. Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec coupure temporisée de l'alimentation de la charge durant le transfert.
Conformité aux normes
IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11
Références
ATyS d M est disponible en 12 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille du boitier | Type de commande | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93232004 | 40 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234004 | 40 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232006 | 63 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234006 | 63 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232008 | 80 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234008 | 80 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232010 | 100 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234010 | 100 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232012 | 125 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234012 | 125 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93232016 | 160 | 2 | ATYS M | RTSE | RTSE | |
| 93234016 | 160 | 4 | ATYS M | RTSE | RTSE |
Avantages
Utilisation sécurisée
Les ATyS M offrent un double interverrouillage mécanique et électrique pour une sécurité maximale de l'installation. De plus, ils proposent un sectionnement par coupure pleinement apparente avec deux indicateurs mécaniques de position pour une utilisation sûre et sans ambiguïté.
Rapidité de transfert
Les ATyS d M sont basés sur une technologie à bobines et des contacts rotatifs, ainsi la durée de noir électrique est extrêmement faible (< 90 ms).
Hautes performances électriques
Les ATyS M répondent à la norme IEC 6094761 dédiée aux inverseurs de sources. De plus, ils ont des caractéristiques AC-33B jusqu'à 125 A, permettant donc d'utiliser le même produit pour des charges résistives et inductives.
Insensible aux fluctuations de tension
L'alimentation des ATyS d M est nécessaire uniquement lors du basculement et le produit est basé sur des positions stables, ce qui le rend insensible aux fluctuations de la tension de contrôle.
ATyS d M : Double alimentation
En plus des fonctionnalités présentes dans l’ATyS M, les ATyS d M disposent d'une redondance de leur alimentation, sans câblage supplémentaire. Celle-ci est obtenue par intégration d'une double alimentation (2 alimentations indépendantes) directement sur le produit.