UG9pbnRzIGZvcnRz
-
R2FpbiBkZSBwbGFjZSBldCBtb250YWdlIGZsZXhpYmxl
-
RWNvbm9taXF1ZQ==
-
TWlzZXMgZW4gc2VydmljZSBldCBlc3NhaXMgcmFwaWRlcw==
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | Atys C25 |
|---|
Classification
| UNSPSC | 39122331 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 5367 |
Commerce
| Description | Les fonctionnalités d'entrée de gamme du contrôleur ATSE avec communication ATyS C25 switching type I-0-II peuvent être utilisées pour piloter un commutateur de transfert télécommandé, tel que ATyS r, ATyS S et ATyS d M |
|---|---|
| Date d'effet | 2019-01-29 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | CN |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Fonction de communication et de mesure |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596033086830 |
|---|---|
| Code douane | 8537109199 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 1.095 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.15 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.125 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.17 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|