Pouvez-vous échanger votre module à chaud en seulement 5 minutes ?
Êtes-vous sûr que votre ASI n’a aucun nœud de fiabilité ?
Pouvez-vous vraiment réaliser une maintenance sans risque tout en protégeant la charge ?
Êtes-vous certain qu’un défaut interne à l’ASI ne puisse pas se propager ?
Si la réponse est non, laissez-nous vous présenter notre nouvelle solution modulaire.
« Aujourd'hui, les infrastructures informatiques critiques doivent faire preuve de flexibilité pour s'adapter aux évolutions et aux actualisations rapides des installations - tant en termes de produit que de service - tout en maintenant une disponibilité optimale. Grâce aux ASI modulaires, il est possible de résoudre un certains nombres de problèmes en parallèle. Il s’agit d’une préoccupation majeure pour toutes les personnes responsables d’une application critique. »
Ne vous contentez pas de nous croire sur parole – voici les chiffres :
ASI à la modularité ultime
Sans compromis – de 2,5 kW à 4800 kW
La référence absolue en matière d’évolutivité en puissance et de maintenance sans risque, dans un format réellement modulaire.
La technologie des grands data centers – démocratisée pour toutes les applications.
Modulys XS, Modulys GP et Modulys XL sont les 3 systèmes d'ASI de notre gamme modulaire
4 étapes pour choisir la bonne ASI modulaire
Avec le niveau de protection dont vous avez besoin.
Déploiement facile et sécuriséQuelle que soit la taille de votre ASI, nous vous proposons une installation sûre et sans complication – accessible à tous. |
|
Extensible à chauden 5 minutesLa modularité ultime signifie qu’un module peut être embroché ou débroché simplement alors que le reste du système maintient une protection maximale et sans erreurs humaines. |
|
Maintenance sans risqueLes solutions modulaires permettent une maintenance sans risque durant les étapes critiques et sensibles, tout en protégeant la charge critique. |
|
Résilience supérieureConçu et réalisé sans nœud de fiabilité et sans risque de propagation de défauts. |
|
Nos ASI modulaires | MODULYS XS |
MODULYS GP |
MODULYS XL |
---|---|---|---|
Gamme |
• 2,5 à 20 kVA / kW • ASI monophasées • Pose au sol ou système en rack 19’ |
• 25 à 600 kVA / kW • ASI triphasée • Pose au sol ou système en rack 19’’ |
• 200 à 4800 kVA / kV • ASI triphasée • Pose au sol |
Déploiement facile et sécurisé |
Insertion d’un nouveau module dans une armoire ancienne génération |
Adaptabilité sur site pour gérer les contraintes de dernières minutes |
Interconnexions préconfigurées grâce à des jeu de barres |
Extensible à chaud en 5 min et sans risque |
Module de puissance et module de batterie très flexibles |
Alignement automatique des logiciels pour assurer la compatibilité lors de l'évolution avec un nouveau module |
Système de connexion breveté permettant une connexion facile des modules |
Maintenance sans risque |
Pack batterie embrochable pour faciliter son remplacement ou son extension |
Chaque composant et module peut être remplacé à chaud |
Tests fonctionnels, en dehors du système en fonctionnement, pour garantir une maintenance sécurisée |
Fiabilité supérieure |
20 ans de fiabilité sur différentes applications |
MTBF des modules certifié par une société tierce |
Déconnexion automatique et sélective d’un module de puissance en cas de défaut |