Maîtrisez votre installation électrique et boostez vos performances avec le système de surveillance de l’énergie électrique le plus polyvalent et le plus intelligent qui soit.
Concentré d’innovations technologiques, le système DIRIS Digiware révolutionne le monde de la mesure de l’énergie électrique en apportant une véritable flexibilité d’installation associée à une simplicité de connexion et de configuration. DIRIS Digiware est la solution complète qui vous apportera une performance inégalée en termes de précision et de fonctionnalité – tout en étant parfaitement adaptée à l’architecture de votre système.
La solution la plus efficace pour surveiller la performance de votre installation électrique – et c’est prouvé.
Une innovation sur laquelle vous pouvez compter. Connexion rapide des modules en RJ45 (Bus Digiware) et des capteurs de courant en RJ12. Précision de mesure unique classe 0,5 pour la chaine globale. Technologies exclusives pour un maximum de fiabilité.
Une solution complète – en un seul système. Compatible avec les applications AC et DC. Le seul système à combiner la surveillance de l’énergie électrique et la qualité de l’alimentation, de la centrale de mesure au logiciel d’analyse en passant par les capteurs de courant.
Évolue avec vous, pour vous – à votre rythme. Le premier système 100 % personnalisable pour répondre à vos besoins précis. Concept modulaire pour les applications multidéparts. Écosystème interopérable et évolutif avec la stratégie d’évolution de votre installation.
Composez votre système
de mesure et de surveillance de l’énergie électrique pour installations AC et DC.
Point d’accès unique aux données de mesure AC et DC pour analyse locale ou à distance
Les DIRIS Digiware D et M jouent le rôle d’interface (alimentation 24 VDC et communication) pour tous les produits connectés. Ils constituent le point d’accès pour les mesures et peuvent communiquer via des protocoles multiples par liaison série RS485 ou Ethernet.
Des fonctions de cybersécurité sont désormais intégrées à toutes nos passerelles et afficheurs, afin de garantir la confidentialité et l’intégrité des mesures.
Modules d’acquisition de la tension pour les mesures AC ou DC
Les modules DIRIS Digiware U et Udc font l’acquisition de la tension pour l’ensemble du système DIRIS Digiware AC et DC. Le Bus Digiware RJ45 permet de transmettre la mesure de tension ainsi que l’alimentation auxiliaire à l’ensemble des produits connectés.
Modules d’acquisition du courant tout en un
DIRIS Digiware S est la combinaison d’une centrale de mesure et de ses capteurs de courant, pour offrir une solution optimale tout en un. Le module DIRIS Digiware S se compose de 3 capteurs de courant intégrés permettant la surveillance de départs triphasés ou monophasés jusqu’à 63 A, avec une précision de classe 0,5.
Modules d’acquisition du courant pour les mesures AC ou DC
Les modules DIRIS Digiware I et Idc s’associent à des capteurs de courant intelligents externes pour le comptage, la surveillance et l’analyse de la qualité des charges AC ou DC.
Des capteurs de courant fermés et ouvrants pour les mesures AC ou DC
Une gamme complète de capteurs de courant fermés, ouvrants, et flexible est disponible pour répondre à toutes les exigences d’intégration de 5 à 6000 A. Ces capteurs entièrement flexibles mesurent le courant dans les installations électriques neuves ou existantes.
Modules d’entrées/sorties numériques et analogiques
Les modules IO-10 ont 4 entrées /2 sorties numériques ayant pour fonction de surveiller la position des organes de protection (ON/OFF/TRIP) et de collecter les impulsions de compteurs multifluides (eau, gaz…). Les modules IO-20 ont 2 entrées analogiques ayant pour fonction de remonter des données de capteurs analogiques (pression, humidité, température) et de surveiller des niveaux grâce à la mise en place d’alarmes sur dépassement de seuils.