Le contexte
Les Data Centers doivent atteindre le plus haut niveau de disponibilité tout en optimisant leur distribution
Des schémas de distribution différents nécessitent des systèmes de mesure différents
La disponibilité de l'énergie reste primordiale, entrainant l'augmentation du nombre de STS
Les défis d'intégration
Faciliter le choix et l'installation du matériel
Réduire l'encombrement
Collecter et transférer les données
Optimiser les coûts de projet
Respecter les délais de livraison du projet
Les défis à l'exploitation
Maximiser la disponibilité de l'énergie
Planifier les ressources
Multiplier les points de surveillance
Sous-facturer les consommations des équipements loués
Optimiser l'utilisation de l'énergie
Obtenir la certification Tier
Nos solutions
pour chaque étape de votre projet
L’innovation est au cœur de nos solutions. Quelle que soit l’étape de votre projet, Socomec répond à vos besoins.
Schéma
Distribution RPP ou PDU
Image
Schéma
Busbar and tap-off distribution
Image
Schéma
Remote power panel (RPP) distribution
Image
Schéma
Busbar and tap-off distribution
Image
Design
Découvrez les avantages des solutions Socomec lors de la conception d'une distribution RPP ou PDU.
1
Maximise la disponibilité de l'énergie avec des commutateurs statiques
- Éviter la propagation des défauts vers une source alternative
- Alimentations redondantes et contrôleurs pour plus de fiabilité
- Redondance ultime pour l'alimentation
- IHM à écran tactile, à monter sur la porte du RPP
2
Bypass de maintenance optimisé pour les STS
- Bypass de contournement (non représenté sur le schéma)
- Pas de problèmes de discrimination avec la protection en amont ou en aval
- Compatible avec les systèmes de verrouillage Castell et Ronis pour prévenir les erreurs humaines lors de la maintenance
3
Surveillance des charges et de l'état des dispositifs de protection
- Surveillance virtuelle de l'état des disjoncteurs sans contacts auxiliaires
- Surveillance très précise de la puissance, même pour de très faibles charges
- Modulaire, adaptable quel que soit le nombre de voies des RPP
4
Surveillance des courants résiduels
- Respect des normes d'installation les plus récentes
- Économie du coût des vérifications périodiques grâce à une surveillance en continue
- Anticipation des défauts de connexion et correction avant qu'ils ne deviennent problématiques
5
Connectivité sécurisée
- Passerelle multiprotocole
- Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3
- Fonctionnalités de cybersécurité
6
Protection par fusible contre les courts-circuits élevés
- Ultime protection compacte jusqu'à 100 kA
- Aucun risque de déclenchement intempestif
- Commutation et protection combinées dans un seul appareil
7
Surveillance des courants résiduels
- Respect des normes d'installation les plus récentes
- Économie du coût des vérifications périodiques grâce à une surveillance en continue
- Anticipation des défauts de connexion et correction avant qu'ils ne deviennent problématiques
8
Surveillance de la charge et de l'état des dispositifs de protection
- Surveillance virtuelle de l'état des disjoncteurs sans contacts auxiliaires
- Surveillance très précise de la puissance, même pour de très faibles charges
- Compacte et configurable en 3 sorties monophasées ou 1 sortie triphasée
9
Maximise la disponibilité de l'énergie avec des commutateurs statiques
- STS monté en rack pour des charges critique à alimentation unique
- Option avec bypass disponible pour une maintenance facilitée
Sélection
Le challenge :
- Optimiser l'architecture pour des niveaux de fiabilité élevés à un prix raisonnable
- Des transformateurs de commutation en aval du système de transfert statique
- Une granularité de mesure élevée jusqu'au niveau du rack
- Installer de la surveillance dans des infrastructures existantes
1
Experts en transfert de sources statique
- Système de transfert statique IEC et UL
- Fonction ATSM pour la gestion de la commutation avec un transformateur en aval afin de limiter l'appel de courant
2
Logiciel Meter Selector
- Détermine le système de mesure optimal pour votre installation
- Créer un compte pour recevoir les fichiers de conception modifiables et les tarifs
- Saisir vos spécifications pour créer un schéma et une liste de matériel
3
Options disponibles de comptage pour la facturation
- Pour la facturation au niveau du rack, utiliser un compteur certifié MID
- Possibilités de connexion directe et via transformateur de courant
- Prise en charge de calibres et protocoles de communication multiples
Intégration
1
Connectivité sécurisée
- Système de surveillance à protocole ouvert
- Connectez-vous en toute sécurité à votre BMS, EMS ou DCIM
- Serveur web intégré (M70)
2
Comptage compact
- Module et capteurs de courant tout-en-un
- Surveillance virtuelle de l'état de protection pour réduire le câblage
- RJ45 plug and go
3
Tutoriel
- Comment câbler votre système DIRIS Digiware
- Configurer l'ensemble du système à partir du logiciel Easy Config
- Connectez-vous à Webview-M pour visualiser les mesures
4
Rack STS
- Système de transfert statique compact
- Pré configuration selon le savoir-faire de Socomec en matière de STS
- Possibilité de remplacement à chaud avec bypass disponible