100 kW
Onduleur
200 kWh
Batterie lithium-ion
1.3 MW
Stockage en batteries

Stem logo

Stem est le leader des solutions de stockage d'énergie intelligentes.

Grâce à son logiciel combiné au stockage d’énergie, Stem permet à ses clients de réduire leurs factures d’énergie.

S'appuyant sur plus de 45 années d'expérience dans la fourniture d'ASI, Socomec, spécialiste de l'énergie électrique basse tension, a mis au point une gamme de systèmes modulaires et flexibles qui permettent de convertir et de stocker l'énergie afin de gérer les fluctuations de la consommation électrique : les SUNSYS PCS².

Les enjeux du projet
Fournir une solution respectant les normes aux USA

Fournir une solution intégrée de stockage avec batteries, protection et conversion conforme aux normes en vigueur aux USA.

Intégration avec la plateforme Stem

S’intégrer avec la plateforme logiciel de Stem.

Le rôle de Socomec dans le projet Stem

Socomec, en tant que partenaire de Stem, a déjà fourni, intégré et conçu plusieurs solutions de stockage :

  • Systèmes intégrés de 100kW/200kWh avec des SUNSYS PCS² et des batteries lithium-ion.
  • Armoires de protection batterie.

 

Le fonctionnement du projet 

Le SUNSYS PCS² est piloté par le système de contrôle intelligent de Stem qui utilise le big data, l'autoapprentissage et l'analyse prédictive pour injecter l'énergie stockée dans les bâtiments en périodes de pic de demande. En optimisant les périodes de consommation d'électricité à partir du réseau, les propriétaires et les exploitants des bâtiments commerciaux bénéficieront d'une réduction automatique de leurs factures d'électricité.

1,3 MW de stockage

Stem

Système de 1.3 MW de stockage utilisant la solution de Socomec, installé par Stem, leader en solution intelligente de stockage d’énergie et de logiciel de gestion d’énergie prédictif.

"Stem se réjouit de travailler avec Socomec en tant que fournisseurs de technologie de pointe. Nous avons intégré leurs batteries et leur convertisseur à notre plateforme logicielle innovante. Nous avons obtenu un système de stockage réactif, capable de fournir des résultats significatifs aux clients et au réseau."

Daniel Elizalde Directeur du Marketing

Nos références dans le stockage d'énergie

Image
ui/Thin/chat-ask
Des questions ?
Contactez nos experts pour un accompagnement sur mesure