Comprendre les atouts du stockage de l’électricité

La mise en place d'un système de stockage apporte de nombreuses opportunités.

L’autoconsommation d’une production d’énergie renouvelable, par exemple le solaire ou l'éolien, installée sur le site permet de réduire la facture énergétique.

La limitation de la puissance, appelée peak shaving, lors des périodes de pointe aide les gestionnaires à stabiliser le réseau en contrepartie de compensations financières. Ce service est déjà opérationnel dans certains pays comme l'Allemagne ou les Etats-Unis.

Elle rend disponible la fourniture d’une alimentation de secours, en remplacement de tout ou partie des générateurs diesel, quand les charges sont alimentées en mode autonome par l’ASI.

STOCKAGE
Réduire la facture
énergétique
CONTINUITE
Utiliser le stockage
comme alimentation

Evaluer la valeur ajoutée des services de stockage de l’énergie

  Réduction des coûts (TCO) Flexibilité réseau Impact sur l’environnement
Autoconsommation (EnR+ESS) +++ ++ +++
Limitation de la puissance appelée       (Peak shaving) +++ +++ +++
Alimentation de secours (back-up) +++   +++*

 

* Si production EnR 

EnR = source d’énergie renouvelable  / ESS = système de stockage de l’énergie

Schéma de raccordement

schem_071_a_fr_Promesse 26
Exemples d’applications pour le stockage
ui/Medium/Plus
Limitation de la puissance appelée
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.

 

ui/Medium/Plus
Autoconsommation
La source média référencée est manquante et doit être réintégrée.

Solution Socomec

Composé d'un convertisseur de stockage bidirectionnel et de batteries, le système de stockage SUNSYS HES L permet de proposer différents services pour optimiser la performance énergétique des data centers. Ces services peuvent être pilotés soit par l’automatisme intégré dans le système de stockage, soit fourni par un logiciel tiers interfacé avec SUNSYS HES L.