UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible with striker
Taille fusible S2
Tension nominale 690 VAC
Calibre 250
Type aM
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine HU
Longueur du produit 0.061
Largeur du produit 0.1525
Profondeur du produit 0.06
Poids du produit 0.575
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type AC
Rated current [A] 250
Rated voltage AC [V] 690
Utilization category aM (switchgear protection)
ETIM - Technical features
Fuse construction type according to IEC 60269 NH2
Logistique
GTIN/EAN 3596031408603
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage 0.575
Longueur de l'unité d'emballage 0.16
Largeur de l'unité d'emballage 0.07
Profondeur de l'unité d'emballage 0.055
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation