UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 53
Largeur [mm] 137.5
Profondeur [mm] 52
Poids du produit [kg] 0.395
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible S1
Tension nominale 500 VAC
Calibre [A] 160
Type gG

Classification

UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908

Commerce

Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine HU

ETIM - Caractéristiques électriques

Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 160
Tension assignée ca [V] 500
Classe de fonctionnement aM (protection des appareillages de connexion)

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Finition du voyant indicateur Aucun

ETIM - Caractéristiques techniques

Taille de fusible selon IEC 60269 NH1

Logistique

GTIN/EAN 3596031387830
Code douane 8536109090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.395
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.135
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.04
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.07

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Fusibles industriels - Courbes gG et aM
    Sélectionner
  • PDF
    Protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    Industrial fuses - NFC-DIN industrial fuselinks gG and aM curves
    Sélectionner
  • PDF
    FUSE aM, gM_UE declaration
    Sélectionner

Références

Knife-edge fuses (NH), aM type est également disponible en 62 autres versions

Article Calibre [A] Tension nominale Taille fusible Type Indication de la fusion du fusible Select
66010006 6 500 VAC S00C aM without striker
66010010 10 500 VAC S00C aM without striker
66010016 16 500 VAC S00C aM without striker
66010020 20 500 VAC S00C aM without striker
66010025 25 500 VAC S00C aM without striker
66010032 32 500 VAC S00C aM without striker
66010040 40 500 VAC S00C aM without striker
66010050 50 500 VAC S00C aM without striker
66010063 63 500 VAC S00C aM without striker
66010080 80 500 VAC S00C aM without striker
66930100 100 500 VAC S00 aM without striker
66930125 125 500 VAC S00 aM without striker
66930160 160 500 VAC S00 gG without striker
67030050 50 500 VAC S0 aM without striker
67030063 63 500 VAC S0 aM without striker
67030080 80 500 VAC S0 aM without striker
68530080 80 690 VAC S0 aM with striker
67030100 100 500 VAC S0 aM without striker
68530100 100 690 VAC S0 aM with striker
67030125 125 500 VAC S0 aM without striker
68530125 125 690 VAC S0 aM with striker
67030160 160 500 VAC S0 aM without striker
68530160 160 690 VAC S0 aM with striker
67030200 200 500 VAC S0 aM without striker
68530200 200 500 VAC S0 aM with striker
67130100 100 500 VAC S1 gG without striker
68630100 100 690 VAC S1 aM with striker
67130125 125 500 VAC S1 gG without striker
68630125 125 690 VAC S1 aM with striker
68630160 160 690 VAC S1 aM with striker
67130200 200 500 VAC S1 gG without striker
68630200 200 690 VAC S1 aM with striker
67130250 250 500 VAC S1 gG without striker
68630250 250 690 VAC S1 aM with striker
67130315 315 400 VAC S1 gG without striker
68630315 315 500 VAC S1 aM with striker
67230160 160 500 VAC S2 aM without striker
68730160 160 690 VAC S2 gG with striker
67230200 200 500 VAC S2 aM without striker
68730200 200 690 VAC S2 aM with striker
67230250 250 500 VAC S2 aM without striker
68730250 250 690 VAC S2 aM with striker
67230315 315 500 VAC S2 aM without striker
68730315 315 690 VAC S2 aM with striker
67230400 400 500 VAC S2 aM without striker
68730400 400 690 VAC S2 aM with striker
67230500 500 500 VAC S2 aM without striker
68730500 500 500 VAC S2 aM with striker
67330315 315 500 VAC S3 aM without striker
68830315 315 690 VAC S3 aM with striker
67330400 400 500 VAC S3 aM without striker
68830400 400 690 VAC S3 aM with striker
67330500 500 500 VAC S3 aM without striker
68830500 500 690 VAC S3 aM with striker
67330630 630 500 VAC S3 aM without striker
68830630 630 500 VAC S3 aM with striker
68970630 630 500 VAC S4 aM with striker
67470630 630 500 VAC S4 aM without striker
67470800 800 500 VAC S4 aM without striker
68970800 800 500 VAC S4 aM with striker
68971000 1000 500 VAC S4 aM with striker
68971200 1250 500 VAC S4 aM with striker