UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIFNvY29tZWMgYXNzdXJlbnQgbGEgcHJvdGVjdGlvbiBkZXMgaW5zdGFsbGF0aW9ucyBldCBkZXMgcGVyc29ubmVzIGNvbnRyZSBsZXMgc3VyaW50ZW5zaXTDqXMgZGVzIGNpcmN1aXRzIMOpbGVjdHJpcXVlcyBiYXNzZSB0ZW5zaW9uLg==

Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] 48
Largeur du produit [mm] 127.5
Profondeur du produit [mm] 40
Poids du produit [kg] 0.25
Indication de la fusion du fusible without striker
Taille fusible S0
Tension nominale 500 VAC
Calibre [A] 50
Type aM
Classification
UNSPSC 39121612
Classe ETIM EC000055
IGCC 4908
Commerce
Date d'effet 1988-04-15
Pays d'origine HU
ETIM - Caractéristiques électriques
Type de tension AC
Courant nominal assigné [A] 50
Tension assignée ca [V] 500
Classe de fonctionnement aM (protection des appareillages de connexion)
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Finition du voyant indicateur Aucun
ETIM - Caractéristiques techniques
Taille de fusible selon IEC 60269 NH0
Logistique
GTIN/EAN 3596031385362
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.26
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.125
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.03
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.057
Normes
Conformité aux normes IEC

Documentation