UG9pbnRzIGZvcnRz

  • SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=

  • RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==

  • U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll

Rm9uY3Rpb24=

TGVzIGZ1c2libGVzIGluZHVzdHJpZWxzIGFzc3VyZW50IGxhIHByb3RlY3Rpb24gZGVzIGluc3RhbGxhdGlvbnMgZXQgZGVzIHBlcnNvbm5lcyBjb250cmUgbGVzIHN1cmNoYXJnZXMgZXQgbGVzIGNvdXJ0cy1jaXJjdWl0cyBkZSB0b3V0IGNpcmN1aXQgw6lsZWN0cmlxdWUgYmFzc2UgdGVuc2lvbi4=

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm] 58
Largeur [mm] 22.2
Poids du produit [kg] 0.05
Indication de la fusion du fusible with striker
Taille fusible 22x58
Tension nominale 690 VAC
Calibre [A] 20
Type gG

Classification

UNSPSC 39121609
Classe ETIM EC002704
IGCC 4905

Commerce

Date d'effet 1988-04-15
Code cycle de vie 40
Pays d'origine ES

ETIM - Caractéristiques électriques

Courant nominal assigné [A] 20
Tension assignée ca [V] 690
Type de tension AC
Classe de fonctionnement gG
Fréquence de fonctionnement nominale [Hz] 50..60

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Taille 22x58 mm
Finition du voyant indicateur Indicateur d'état du fusible supérieur

ETIM - Caractéristiques techniques

Modèle Fusible en céramique

Logistique

GTIN/EAN 3596031378531
Code douane 8536105090
Unité de contenu PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] 0.05
Longueur de l'unité d'emballage [m] 0.022
Largeur de l'unité d'emballage [m] 0.022
Profondeur de l'unité d'emballage [m] 0.058

Normes

Conformité aux normes IEC
  • PDF
    Protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    Fusibles industriels - Courbes gG et aM
    Sélectionner
  • PDF
    Industrial fuses - NFC-DIN industrial fuselinks gG and aM curves
    Sélectionner
  • PDF
    FUSE aM, gM_UE declaration
    Sélectionner

Références

Cylindrical fuses (NF) - gG type is also available in 46 versions

Article Calibre [A] Tension nominale Taille fusible Type Indication de la fusion du fusible Select
60120000 0,5 500 VAC 10x38 gG without striker
60120001 1 500 VAC 10x38 gG without striker
60120002 2 500 VAC 10x38 gG without striker
60520002 2 500 VAC 14x51 gG with striker
60120004 4 500 VAC 10x38 gG without striker
60520004 4 500 VAC 14x51 gG with striker
60120006 6 500 VAC 10x38 gG without striker
60520006 6 500 VAC 14x51 gG with striker
60120008 8 500 VAC 10x38 gG without striker
60520008 8 500 VAC 14x51 gG with striker
60520010 10 400 VAC 14x51 gG with striker
60120010 10 500 VAC 10x38 gG without striker
60120012 12 500 VAC 10x38 gG without striker
60520012 12 500 VAC 14x51 gG with striker
60120016 16 500 VAC 10x38 gG without striker
60520016 16 500 VAC 14x51 gG with striker
60220016 16 690 VAC 14x51 gG without striker
60620016 16 690 VAC 22x58 gG with striker
60120020 20 500 VAC 10x38 gG without striker
60520020 20 500 VAC 14x51 gG with striker
60220020 20 690 VAC 14x51 gG without striker
60120025 25 500 VAC 10x38 gG without striker
60520025 25 500 VAC 14x51 gG with striker
60220025 25 690 VAC 14x51 gG without striker
60620025 25 690 VAC 22x58 gG with striker
60120032 32 400 VAC 10x38 gG without striker
60520032 32 500 VAC 14x51 gG with striker
60220032 32 500 VAC 14x51 gG without striker
60620032 32 690 VAC 22x58 gG with striker
60320032 32 690 VAC 22x58 gG without striker
60520040 40 500 VAC 14x51 gG with striker
60220040 40 500 VAC 14x51 gG without striker
60620040 40 690 VAC 22x58 gG with striker
60320040 40 690 VAC 22x58 gG without striker
60520050 50 400 VAC 14x51 gG with striker
60220050 50 400 VAC 14x51 gG without striker
60620050 50 690 VAC 22x58 gG with striker
60320050 50 690 VAC 22x58 gG without striker
60620063 63 690 VAC / 440 VDC 22x58 gG with striker
60320063 63 690 VAC 22x58 gG without striker
60620080 80 500 VAC 22x58 gG with striker
60320080 80 500 VAC 22x58 gG without striker
60620100 100 500 VAC / 150 VDC 22x58 gG with striker
60320100 100 500 VAC 22x58 gG without striker
60620125 125 400 VAC 22x58 gG with striker
60320125 125 400 VAC 22x58 gG without striker