UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Indication de la fusion du fusible | with striker |
---|---|
Taille fusible | 22x58 |
Tension nominale | 690 VAC |
Calibre | 6 |
Type | gG |
Classification
UNSPSC | 39121609 |
---|---|
Classe ETIM | EC002704 |
IGCC | 4905 |
Commerce
Date d'effet | 1988-04-15 |
---|---|
Date d'obsolescence | 2021-09-01 |
Date d'interdiction | 2022-02-01 |
Pays d'origine | ES |
Longueur du produit | 0.051 |
Largeur du produit | 0.0143 |
Poids du produit | 0.05 |
ETIM - Electrical characteristics
Voltage type | AC |
---|---|
Rated current [A] | 6 |
Rated voltage [V] | 690 |
Rated operating frequency [Hz] | 50..60 |
ETIM - Mechanical characteristics
Size | 14x51 mm |
---|---|
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
ETIM - Technical features
Model | Ceramic fuse |
---|
Logistique
GTIN/EAN | 3596031378487 |
---|---|
Code douane | 8536101090 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage | 0.05 |
Longueur de l'unité d'emballage | 0.022 |
Largeur de l'unité d'emballage | 0.022 |
Profondeur de l'unité d'emballage | 0.058 |
Normes
Conformité aux normes | IEC |
---|