UG9pbnRzIGZvcnRz
-
SGF1dCBuaXZlYXUgZGUgcGVyZm9ybWFuY2U=
-
RmlhYmlsaXTDqSDDqWxldsOpZQ==
-
U8OpY3VyaXTDqSByZW5mb3Jjw6ll
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Hauteur [mm] | 51 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 14.3 |
| Poids du produit [kg] | 0.02 |
| Indication de la fusion du fusible | with striker |
| Taille fusible | 14x51 |
| Tension nominale | 400 VAC |
| Calibre [A] | 50 |
| Type | gG |
Classification
| UNSPSC | 39121609 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002704 |
| IGCC | 4905 |
Commerce
| Date d'effet | 1988-04-15 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant nominal assigné [A] | 50 |
|---|---|
| Tension assignée ca [V] | 400 |
| Type de tension | AC |
| Classe de fonctionnement | gG |
| Fréquence de fonctionnement nominale [Hz] | 50..60 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
| Taille | 14x51 mm |
|---|
ETIM - Caractéristiques techniques
| Modèle | Fusible en céramique |
|---|
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031378326 |
|---|---|
| Code douane | 8536105090 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.02 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.0145 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.0145 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.051 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|