Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Modèle | Screen kit |
|---|---|
| Taille | 420 mm |
| Type | Distribution block accessories |
Classification
| UNSPSC | 39121421 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002498 |
| IGCC | 4586 |
Commerce
| Date d'effet | 1997-07-10 |
|---|---|
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques techniques
| Type d'accessoire | Couvercle |
|---|---|
| Accessoire | Oui |
| Pièce détachée | Non |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031237098 |
|---|---|
| Code douane | 3926909790 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.351 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.42 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.15 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.12 |
Normes
| Conformité aux normes | IEC |
|---|
Documentation
Références
SB E 44 protection cover is also available in 2 versions
| Article | Type | Modèle | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|
| 50280411 | Distribution block accessories | Screen kit | 270 mm | |
| 50280413 | Distribution block accessories | Screen kit | 620 mm |