UG9pbnRzIGZvcnRz
Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
Longueur du produit [mm] | 98 |
---|---|
Largeur du produit [mm] | 96 |
Profondeur du produit [mm] | 112 |
Poids du produit [kg] | 0.5 |
Type de commande | Direct : P1 / External : S1 |
Taille fusible | 10x38 |
Nombre de pôles | 3+NC |
Calibre [A] | 32 |
Type | I-0-Test |
Classification
UNSPSC | 39122233 |
---|---|
Classe ETIM | EC001040 |
IGCC | 5291 |
Commerce
Date d'effet | 1998-11-20 |
---|---|
Code cycle de vie | 40 |
Pays d'origine | FR |
ETIM - Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V] | 690 |
---|---|
Courant permanent nominal iu [A] | 32 |
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW] | 15 |
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA] | 100 |
Nombre de pôles | 4 |
ETIM - Caractéristiques mécaniques
Entrée de câble | Haut/bas |
---|---|
Équipée de connecteurs | Non |
Adapté à une fixation sur sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale | Oui |
Adapté à un montage en saillie de barres collectrices | Non |
Classe de protection (ip), face avant | IP20 |
ETIM - Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Adapté aux inserts de fusibles | 10x38 mm |
Avec surveillance des fusibles | Non |
Type de raccordement du circuit principal | Serre-cadres |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée courte |
Position de l'élément d'actionnement | Face avant |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Oui |
Logistique
GTIN/EAN | 3596031183715 |
---|---|
Code douane | 8536303000 |
Unité de contenu | PC |
Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 0.5 |
Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.09 |
Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.115 |
Normes
Conformité aux normes |
|
---|