Rm9uY3Rpb24=
Caractéristiques techniques
| Tension nominale | 100 mV |
|---|---|
| Calibre [A] | 2500 |
Classification
| UNSPSC | 39121032 |
|---|---|
| Classe ETIM | EC002303 |
| IGCC | 4186 |
Commerce
| Description | Shunts de mesure DIN 2500A, 100 mV, classe 0,5, permettent de mesurer indirectement le courant continu en créant une chute de tension normalisée. |
|---|---|
| Date d'effet | 1998-02-09 |
| Code cycle de vie | 40 |
| Pays d'origine | ES |
ETIM - Caractéristiques électriques
| Courant primaire [A] | 2500 |
|---|---|
| Tension secondaire [mV] | 100 |
Logistique
| GTIN/EAN | 3596031089543 |
|---|---|
| Code douane | 9030900000 |
| Unité de contenu | PC |
| Poids brut de l'unité d'emballage [kg] | 3.031 |
| Longueur de l'unité d'emballage [m] | 0.033 |
| Largeur de l'unité d'emballage [m] | 0.033 |
| Profondeur de l'unité d'emballage [m] | 0.156 |
Documentation
Références
Measurement shunts est disponible dans 17 versions
| Article | Calibre [A] | Tension nominale | Select |
|---|---|---|---|
| 192S2101 | 1 | 100 mV | |
| 192S2106 | 6 | 100 mV | |
| 192S2110 | 10 | 100 mV | |
| 192S2112 | 15 | 100 mV | |
| 192S2114 | 25 | 100 mV | |
| 192S2116 | 40 | 100 mV | |
| 192S2118 | 60 | 100 mV | |
| 192S2120 | 100 | 100 mV | |
| 192S2125 | 150 | 100 mV | |
| 192S2220 | 200 | 100 mV | |
| 192S2235 | 250 | 100 mV | |
| 192S2230 | 300 | 100 mV | |
| 192S2240 | 400 | 100 mV | |
| 192S2250 | 600 | 100 mV | |
| 192S2255 | 1000 | 100 mV | |
| 192S2260 | 1500 | 100 mV | |
| 192S2170 | 4000 | 100 mV |